Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando e software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Risultati di ricerca per qs

Risultato: 33
Stampa
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
Core product range
Novità 4/2017: altre versioni
  • Attacco R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Attacco filettato
    • filettatura G con anello di tenuta
    • filettatura R con rivestimento in PTFE
  • Adatto per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi passanti
  • Calotte a innesto
  • Raccordi a innesto con bussole a innesto
  • Tappi
  • Distributori multipli
  • Raccordi filettati passanti.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Dimensioni cartuccia 10, 14, 18, 20
  • Per tubi con diametro esterno 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Esecuzione diritta o angolare
  • Adatti per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Dimensioni cartuccia 10, 18, 20
  • Per tubi con diametro esterno 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Esecuzione diritta o angolare
  • Adatti per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
Core product range
  • Attacco M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Per tubi con diametro esterno 2, 3, 4, 6 mm
  • Attacco filettato
    • Filettatura metrica con anello di tenuta
    • Filettatura G con anello di tenuta
    • Filettatura R con rivestimento in PTFE
  • Adatti per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi passa-parete, a innesto
  • Calotte a innesto
  • Raccordi filettati con bussole filettate
  • Tappi
  • Distributori multipli
  • Raccordi filettati passa-parete, a innesto.
 
Automazione di processo > Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati
Core product range
  • Collegamento diretto al raccordo adatto. La soluzione sicura per qualsiasi tipo di collegamento. Il pratico sistema di raccordi offre oltre 1000 tipi di raccordi standard e raccordi funzionali.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati
Core product range
  • Collegamento diretto al raccordo adatto. La soluzione sicura per qualsiasi tipo di collegamento. Il pratico sistema di raccordi offre oltre 1000 tipi di raccordi standard e raccordi funzionali.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Distributori
  • Attacco R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Diametro 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Attacco filettato
    • Filettatura R rivestita in PTFE
    • Filettatura G con guarnizione
    • Attacco a Innesto
  • Orientabile di 360°.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Attacco M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Attacco filettato
    • Filettatura metrica con anello di tenuta
    • Filettatura R con rivestimento in PTFE
    • Filettatura G con anello di tenuta
  • Raccordi filettati a innesto, auto-bloccanti
  • Raccordi a innesto, auto-bloccanti
  • Raccordi a innesto, orientabili.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Resistente agli schizzi della saldatura
  • Attacco R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Attacco filettato
  • Filettatura R con rivestimento in PTFE
  • Adatti per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Esecuzione in metallo pieno
  • Resistente alle alte temperature e pressioni
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Conforme a FDA
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Per tubo con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Bussola a innesto 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Temperatura ambiente 0 ... 150 °C
  • Attacco filettato
    • filettatura G con anello di tenuta
  • Adatto per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi a innesto passa-parete
  • Raccordi a innesto con bussole a innesto
  • Raccordi filettati passa-parete
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
  • Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Resistente alle alte temperature
  • Esecuzione in acciaio inossidabile
  • Attacco M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Attacco filettato
    • Filettatura metrica, filettatura R
  • Adatti per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi passa-parete, a innesto
 
Altri elementi pneumatici > Silenziatori
  • Per elettrovalvole CPE
  • Attacco filettatura M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Attacco a innesto QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Rumorosità 58 … 68 dB(A).
 
Tecnica del vuoto > Generatori di vuoto
Core product range
  • Ugello di aspirazione compatto per una generazione del vuoto decentralizzata e senza necessità di manutenzione, in diverse varianti
  • Diametro nominale 0,45 ... 3 mm
  • Collegamento
    • Attacco a innesto QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filettatura M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Attacco per il vuoto a 90° rispetto a quello di alimentazione
  • Inline
    • Attacco per il vuoto in linea con l’attacco di alimentazione
  • Elettrovalvola inserzione/disinserzione del vuoto
  • Vacuostato integrato.
 
Tecnica del vuoto > Generatori di vuoto
Core product range
  • Ugello di aspirazione compatto per una generazione del vuoto decentralizzata e senza necessità di manutenzione
  • Diametro nominale 0,45 ... 3 mm
  • Collegamento
    • Attacco a innesto QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Filettatura M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Bussola a innesto 4, 6 mm
  • Standard
    • Attacco per il vuoto a 90° rispetto a quello di alimentazione
  • Inline
    • Attacco per il vuoto in linea con l’attacco di alimentazione
  • Impulso di espulsione pneumatico.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati
  • Attacco M3, M5, M7, R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, G1
  • Attacco filettato
    • Filettatura metrica con guarnizione
    • Filettatura R rivestita in PTFE
    • Filettatura G con guarnizione.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Accessori per tecnica di collegamento pneumatica
  • Guida del tubo predisposta
  • Materiali
    • Poliammide
    • Polietilene.
 
Sensori > Sensori di pressione e di vuoto
  • Supporto a parete a 8 posti per montaggio in batteria
  • Intervalli misurazione della pressione 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Pressione relativa
  • Tensione 10 ... 30 vcc
  • Uscita elettrica 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Attacco pneumatico QS-3, QS-4 e bussola a innesto QS-4, QS-6
 
Preparazione dell'aria compressa > Indicatori di pressione
  • Campo rosso/verde regolabile
  • Attacco M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, disponibile anche con filettatura NPT
  • Montaggio in linea con scala di lettura 0...25 bar
  • Unità di misura
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Preparazione dell'aria compressa > Classic
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 1 … 16 bar
  • Portata 200 … 9 000 l/min
  • Piastre filettate
    • senza piastre filettate
    • con piastre filettate
  • Lubrificatore proporzionale diretto
  • Tazza in plastica con protezione metallica
 
Preparazione dell'aria compressa > Classic
  • Taglia MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Attacco M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, fornibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,5 … 7 bar, 0,5 … 12 bar
  • Max. isteresi pressione 0,2 … 0,5 bar
  • Portata 120 … 12500 l/min
  • Manometro
    • con manometro
    • senza manometro.