Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando e software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
 
 

Risultati di ricerca per spae

Risultato: 6
Stampa
Sensori > Sensori di pressione e di vuoto
  • Sensore di pressione
  • Sensore di vuoto
  • Intervallo di misurazione della pressione -1 ... 10 bar
  • Tensione 18 ... 30 V cc
  • Uscita di commutazione PNP / NPN commutabile
  • Contatto n.c. / n.a. commutabile
Caratteristiche speciali:
  • Interfaccia di comunicazione IO-Link
 
Automazione di processo > Valvole per fluidi, ad azionamento elettrico
  • Attacco 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • Filettatura G
  • Diametro flangia 60, 75, 89 mm
  • Pressione d'esercizio 0,35 ... 8 bar
  • Valvola a otturatore 2/2 (n.c.), prepilotata
  • Materiale guarnizione NBR
 
Soluzioni pronte per il montaggio
  • Soluzioni compatte per spazi ridotti grazie all'eliminazione dei cablaggi
    • piastre canalizzate
    • soluzioni a cartuccia
    • strutture in lamiera e corpi in esecuzione speciale
    • blocchi di funzione
    • soluzioni profilate
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinza parallela
  • Taglia 8, 12 mm
  • Corsa 2, 3 mm
  • Forza 8 … 13,5 N per dito di presa
  • Dita di presa aperte
  • Dita di presa chiuse.
Caratteristiche speciali:
  • La micro-pinza per spazi minimi di installazione
 
Sistemi di manipolazione
  • Sistema di manipolazione ad alta velocità con funzionalità robitiche per il movimento libero nello spazio
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinze angolari
  • Taglia 8, 12
  • Angolo di apertura 14 ... 18,5°
  • Momento di presa 11 ... 38 Ncm
  • Dita di presa aperte
  • Dita di presa chiuse.
Caratteristiche speciali:
  • La micro-pinza per spazi minimi di installazione