Automazione di processo
>
Unità di valvole
>
Unità di valvole universali
|
|
- Portata 140 ... 1200 l/min
- Larghezza 10, 14, 18 mm
- Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
- Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
- Tensione 24 V cc
- Pressione -0,9 ... 10 bar
- Grado di protezione IP40 / IP67
- Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
- Blocchetto di collegamento in metallo
|
|
|
|
Motion Terminal
|
|
- Portata 480 l/min
- Tensione 24 V DC
- Pressione -0,9 ... 8 bar
- Grado di protezione IP65
- Valvole con utilizzi su sottobase
- Blocchetto di collegamento in metallo
- Connessione Fieldbus tramite terminale elettrico modulare tipo CPX
|
|
|
|
Automazione di processo
>
Valvole di pilotaggio
|
|
- Tutte le bobine sono utilizzabili su un indotto
- Attacco G1/4, NPT1/4
- Portata 900 ...1000 l/min
- Tensione 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230, V AC
- Configurazione dei fori Namur a norma VDE/VDI 3845
- Azionamento elettrico, prepilotato
- Riposizionamento a molla meccanica
- Diversi sistemi a bobina Ex, IEC Ex, FM EX
- Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2
|
|
|
|
Automazione di processo
>
Posizionatore
|
|
- Regolatore di posizione per attuatori oscillanti a doppio effetto, per l'azionamento di valvole di intercettazione o valvole a sfera nell'automazione di processo.
|
|
|
|
Automazione di processo
|
|
- Box sensori di finecorsa digitali e analogici con indicatore ottico per attuatori oscillanti in atmosfere standard e a rischio di esplosione.
|
|
|
|
Attuatori pneumatici
|
|
- Cilindro con stelo: come cilindro compatto, cilindro a corsa breve, cilindro piatto, cilindro rotondo, cilindro miniaturizzato, cilindro filettato oppure cilindro in acciaio inossidabile
- Tpi selezionati in base alla direttiva ATEX riguardante i materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva oppure realizzati in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione quindi particolarmente facili da pulire.
|
|
|
|
Automazione di processo
>
Attuatori
|
|
- Attuatori pneumatici lineari per controllo ON/OFF o regolazioni con posizionatore integrato. Adatti per il controllo di valvola ad azionamento lineare come valvola a ghigliottina, a saracinesca, a paratoia e a manicotto.
|
|
|
|
Automazione di processo
>
Attuatori
|
|
- Attuatori pneumatici oscillanti a pignone-cremagliera oppure skotch yoke, materiale custodia in alluminio o in acciaio inox, per l'automazione di valvole a farfalla e a sfera.
|
|
|
|
Automazione di processo
>
Valvole di processo
|
|
- Attacco 1/4", 1/2", Clamp
- Filettatura G oppure NPT
- Intervallo di pressione 0 ... 6 bar
- Azionamento pneumatico
- Valvola a manicotto 2/2
- Corpo in alluminio, acciaio inossidabile (Clean Design)
- Materiale guarnizioni EPDM, NBR, silicone
- Per il controllo di materiali liquidi, pulveriformi, solidi e miscele di materiali.
|
|
|
|
|
|
Automazione di processo
>
Tecnica di collegamento pneumatica
|
|
- Raccordi (filettati) ed elementi di raccordo con attacco a innesto o a nipplo spinato per tubi.
- Formati tipici per i raccordi filettati e i raccordi a innesto sono: diritto, a L, a T, a X, a Y
- Sono compresi anche accessori quali tappi ciechi.
|
|
|
|