Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Selected products for the food and beverage industry

Risultato: 27
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
  • Clean Design:
  • facile da pulire
  • elevata protezione contro la corrosione
  • Diametro 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 141 … 3016 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
  • Clean Design:
  • facile da pulire
  • elevata protezione contro la corrosione
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2800 mm
  • Forza 483 ... 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 483 … 7360 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
Novità 7/2018: corse standard aggiuntive a magazzino
  • Diametro 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri in acciaio inossidabile
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Corsa 10 ... 500 mm
  • Forza 483 … 4712 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione regolabile
 
Attuatori pneumatici > Attuatori con guida > Attuatori con aste di guida
  • Alesaggio 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 10 ... 400 mm
  • Forza 483 ... 1870 N
  • Rilevamento posizioni
  • Anelli elastici su entrambi i lati
  • Guida a strisciamento.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Velocità elevate fino a 10 m/s
  • Forze radiali e coppie elevate
  • Dimensioni 70, 80, 120
  • Corsa max. 7400 mm
  • Forza 350 ... 1300 N
  • Guida a rotelle integrata.
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Forze di spinta fino a 17 kN
  • Dimensioni 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corsa 30 ... 1500 mm
  • Forza 600 ... 17000 N
  • Motore applicabile con kit assiale o parallelo
  • Attuatore lineare con vite a ricircolo di sfere in Clean Design
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione a norma
Core product range
  • Tutte le bobine sono utilizzabili su un indotto
  • Attacco G1/4, NPT1/4
  • Portata 900 ...1000 l/min
  • Tensione 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230, V AC
  • Configurazione dei fori Namur a norma VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Riposizionamento a molla meccanica
  • Diversi sistemi a bobina Ex, IEC Ex, FM EX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
  • Valvola singola per Clean Design
  • Utilizzabile nel settore alimentare (basato sulla norma EN 1672-2)
  • Attacco G1/8
  • Attacco a innesto 6 mm
  • Portata 300 ... 650 l/min
  • Tensione 24 vcc
  • Valvola con utilizzi su sottobase
    • Azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatica
    • Attacco mediante cavallotto
    • Segnalazione di stato con LED
  • Sottobasi
  • Sottobasi accoppiabili.
 
Valvole > Valvole di controllo della portata > Regolatori di portata unidirezionali
Core product range
  • Attacco M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, fornibile anche con filettatura NPT
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Portata 0 ... 1 400 l/min
  • Valvola di intercettazione e di controllo della portata
 
Valvole > Valvole di controllo della portata > Regolatori di portata unidirezionali
  • Facile da pulire
  • Elevata protezione contro la corrosione
  • Attacco G1/8, G1/4
  • Attacco a innesto 4, 6, 8, 10 mm
  • Portata 0 ... 530 l/min
  • Valvola di non ritorno / di controllo della portata
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
Core product range
  • Attacco 1/4", 1/2", Clamp
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 6 bar
  • Azionamento pneumatico
  • Valvola a manicotto 2/2
  • Corpo in alluminio, acciaio inossidabile (Clean Design)
  • Materiale guarnizioni EPDM, NBR, silicone
  • Per il controllo di materiali liquidi, pulveriformi, solidi e miscele di materiali.
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Lubrificazione NSF-H1, materiali conformi a FDA
  • Grado di protezione IP69K, sistema di tenuta ridondante
  • Clean Design: facile da pulire
  • Valvole 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2 monostabili, 5/2 a impulsi, 5/3
  • Portata nominale normale 450 … 760 l/min
  • Larghezza valvole 14 mm
  • 2 … 32 posizioni valvola, 2 … 32 bobine
  • Struttura modulare, posti valvola a interasse singolo
  • Connessione multipolare, Fieldbus I-Port / IO-Link
  • Grado di protezione IP65, IP67, IP69K
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
Sensori > Sensore di finecorsa > per scanalatura a T
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • sicurezza alimentare, resistente agli acidi e ai lubrificanti di raffreddamento
  • forma ottimizzata per pinza
  • ATEX 1GD
  • 5 ... 30 V DC
  • Uscita Namur
 
Sensori > Classic
  • Tensione 12 ... 250 vcc, 12 ... 250 vca
  • Lunghezza cavo 2,5, 5 m
  • Cavo a 2/3 fili
  • Attacco connettore M8
  • Elettrico
    • con contatto Reed
    • senza contatto PNP, NPN.
 
Sensori > Sensore di finecorsa > Esecuzione rettangolare
  • PNP elettronico, NPN
  • connessione elettrica M8, M12, estremità aperta
  • sicurezza alimentare, facilità di pulizia
  • 10 ... 30 V DC
 
Sensori > Sensore di finecorsa
Core product range
  • Vasta gamma di accessori per ogni applicazione.
    • Kit di fissaggio
    • Supporti sensori
    • Clip
    • Elementi di posizionamento
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Resistente alle sostanze chimiche e all'idrolisi
  • Resistente alle alte temperature
  • Conforme a FDA
  • Diametro esterno 4 ... 12 mm
  • Diametro interno 2,9 mm ... 8,4 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto