Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Anzucht und Fermentation

Risultato: 12
Stampa
Motori e controllori > Controllore > Controllori multi-asse
  • Motion Controller con CODESYS e Softmotion
 
Tecnica di comando > Unità operative
  • Alta risoluzione
  • Progettazione e programmazione con Designer Studio
  • Display: TFT a colori
  • Dimensioni display: 4,3 … 13,3"
  • Risoluzione display: 480x272 … 1280x800 Pixel
  • Interfacce: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Preparazione dell'aria compressa
Core product range
  • Unità di manutenzione per la preparazione dell'aria compressa, costituite da diverse combinazioni di moduli in due serie.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Dalla serie VG
  • Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
  • Portata 140 ... 1200 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
  • Resistente alle sostanze chimiche e all'idrolisi
  • Resistente alle alte temperature
  • Conforme a FDA
  • Diametro esterno 4 ... 12 mm
  • Diametro interno 2,9 mm ... 8,4 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 16 bar
  • Temperatura ambiente -20 ... 150 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
 
Attuatori pneumatici > Classic
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 10 ... 2000 mm
  • Forza 415 … 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile
 
Attuatori pneumatici > Classic
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 400 mm
  • Forza 42 … 7363 N
  • Doppio effetto, semplice effetto in spinta/in trazione
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa
 
Valvole > Valvole proporzionali
  • Disponibile anche per unità di valvole MPA-S
  • Attacco G 1/8, G 1/4, G1/2
  • Portata 380 ... 7000 l/min
  • Riduttori di pressione proporzionali, a 3 vie
  • 3 posizioni di regolazione (veloce, universale, precisa)
  • Display disponibile in opzione
 
Attuatori pneumatici > Servo-attuatori per l'automazione di processo
Core product range
  • Attuatori oscillanti.
 
Sensori
Core product range
  • Il rilevamento delle posizioni terminali viene effettuato a seconda delle esigenze con kit di sensori finecorsa pneumatici, elettrici o induttivi, che possono essere montati direttamente sull’unità di azionamento.
  • I box sensori si distinguono per la loro struttura solida adatta all'impiego in condizioni ambientali gravose e sono resistenti alla corrosione e alla polvere. Un prodotto ideale per tutto lo spettro della tecnica di processo.
 
Valvole
Core product range
  • Valvole di processo e di controllo dei fluidi
  • Valvole a farfalla
  • Valvole a sede angolare
  • Valvole a sfera
  • Valvola proporzionale di controllo dei fluidi