Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Control technology
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

CTEL Installationssystem und CTEU Produkte

Risultato: 10
Stampa
Control technology > Periferia elettrica
  • Componenti per l'integrazione di moduli decentralizzati nella piattaforma di automazione CPX
  • Ideali per la creazione di sotto-sistemi
 
Unità di valvole > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Control technology > Periferia elettrica
  • Modulo Fieldbus per moduli valvola VTOC, VTUB, VTUG, MPA-C, MPA-L e CPV
  • Protocolli bus:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCat
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • 2 interfacce I-Port opzionali mediante sottobase CAPC per sistema di installazione CTEL
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Dalla serie VG
  • Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
  • Portata 140 ... 1200 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Sottobase con tecnologia a polimeri
  • Strozzatore fisso anti-manomissione
  • 3 taglie valvola combinabili e ampliabili a passi singoli
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Maggiore sicurezza grazie all'opzione interlock
  • Unità di valvole servopilotata
  • Alta densità di valvole
  • Valvole 2 x 3/2
  • 1 ... 24 posizioni valvola
  • Larghezza 12, 24 mm
  • Grado di protezione IP40
  • Portata: 10 l/min
  • Connessione multipolare, IO-Link, I-Port
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Massima densità di potenza
  • Soluzione leggera e compatta
  • Larghezza 10 mm
  • Portata 400 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Larghezza 14 mm
  • Portata 800 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
  • Esecuzione leggera e resistente alla corrosione grazie alla tecnologia a polimeri
  • Principali funzioni valvola: 5/2 e 3/2
  • Portata 400 l/min
  • Larghezza 12 mm
  • Attacco a innesto 4, 6 mm
  • Multipolo, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 vcc
  • Pressione 2,8 ... 8 bar
  • Grado di protezione IP65
  • Valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola
    • Ad azionamento elettrico, con prepilotaggio, ritorno a molla pneumatica
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Control technology > Sistemi elettronici di comando
  • Modulo di connessione bus
  • Kit per messa a terra
  • Alimentatore
  • Trasduttore
  • Connettore, cavo.