Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Products for IO Link

Risultato: 23
Stampa
Attuatori elettro-meccanici > Cilindri e slitte elettrici
Novità 11/2019
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 32, 45, 60
  • Corsa 25 ... 200 mm
  • Forza 60 ... 250 N
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Novità 11/2019
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 32, 45, 60
  • Corsa 100 ... 800 mm
  • Forza 40 ... 200 N
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Novità 11/2019
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 45, 60
  • Corsa 200 ... 2000 mm
  • Forza 65 ... 75 N
 
Attuatori elettro-meccanici > Assi elettrici
Novità 11/2019
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 35
  • Corsa 50 ... 800 mm
  • Forza 50 N
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori oscillanti
Novità 11/2019
  • Alternativa elettrica per i più facili compiti di movimento e di posizionamento tra due posizioni terminali meccaniche.
  • Ingombro 25, 32
  • Coppia di picco 2,7 ... 5,6 Nm
  • Angolo di rotazione 90, 180°
 
Pinze > Pinze meccaniche > Pinza parallela
  • Dimensioni 16, 20, 25
  • Lunghezza della corsa 10 ... 16 mm per griffa di presa
  • Forza 46 ... 462 N per griffa di presa
  • Tensione d'esercizio nominale 24V DC
 
Tecnica del vuoto > Generatori di vuoto
  • Manutenzione preventiva
  • Generazione e monitoraggio del vuoto in un'unica unità compatta con display
  • Diametro nominale 0,45 ... 2,0 mm
  • Attacco
    • Attacco a innesto QS6, QS8
  • Elettrovalvola per inserimento/disinserimento vuoto
  • Elettrovalvola per impulso di rilascio
  • Vacuostato integrato.
 
Valvole > Valvole proporzionali
  • Disponibile anche per unità di valvole MPA-S
  • Attacco G 1/8, G 1/4, G1/2
  • Portata 380 ... 7000 l/min
  • Riduttori di pressione proporzionali, a 3 vie
  • 3 posizioni di regolazione (veloce, universale, precisa)
  • Display disponibile in opzione
 
Sensori > Sensori di posizione
  • IO-Link programmabile e/o uscita di commutazione
  • Campo di rilevamento 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • uscita analogica 0 ... 20 mA
  • Uscita di commutazione/IO-Link programmabile
  • Connessione elettrica M8
  • Riproducibilità < 0,1 mm
 
Sensori > Sensori di portata
  • Funzione ECO tramite spegnimento display impostabile
  • Comunicazione seriale tramite IO-Link 1.1 integrato
  • Intervalli di misurazione della portata
    • 0,002 ... 0,1 l/min
    • 0,01 ... 0,5 l/min
    • 0,02 ... 1 l/min
    • 0,1 ... 5 l/min
    • 0,2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Uscita di commutazione
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link
  • Uscita analogica
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
Sensori > Sensori di portata
  • Un sistema di montaggio semplice adatto per tutte le condizioni, con brevi tempi di montaggio e smontaggio.Cambio di colore al rosso sul display in funzione dello stato di commutazione
  • Intervalli di misurazione della portata
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Uscita elettrica: 2 NPN o 2 PNP (commutabile), IO-Link
  • Uscita analogica
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V
    • 4 ... 20mA
 
Sensori > Sensori di pressione e di vuoto
  • Interfaccia di comunicazione IO-Link
  • Sensore di pressione
  • Sensore di vuoto
  • Intervallo di misurazione della pressione -1 ... 10 bar
  • Tensione 18 ... 30 V cc
  • Uscita di commutazione PNP / NPN commutabile
  • Contatto n.c. / n.a. commutabile
 
Sensori > Sensori di pressione e di vuoto
Core product range
  • Forma compatta 30 x 30 mm
  • Display ad alto contrasto retroilluminato di blu
  • Intervallo di misurazione della pressione da -1 a 16 bar
  • Uscita di commutazione 2x PNP oppure 2x NPN commutabile
  • Uscita elettrica 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Attacco pneumatico G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, attacco a innesto 4 mm
  • Pressostato
  • Vacuostato
  • Forma compatta 30x30 mm
 
Sensori > Sensori di pressione e di vuoto
  • Display LCD blu/rosso
  • Grado di protezione IP65
  • Intervallo di misurazione della pressione da -1 a 16 bar
  • Tensione 20 ... 30 V cc
  • Uscita di commutazione 2x PNP oppure 2x NPN commutabile
  • Uscita elettrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Attacco pneumatico G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, attacco a innesto 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Pressostato
  • Vacuostato
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Dalla serie VG
  • Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
  • Portata 140 ... 1200 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Sottobase con tecnologia a polimeri
  • Strozzatore fisso anti-manomissione
  • 3 taglie valvola combinabili e ampliabili a passi singoli
  • Portata 160 ... 870 l/min
  • Larghezza 10, 14 e 20 mm
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Connessione CTEU
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Funzioni valvola 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, e funzioni speciali
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Massima densità di potenza
  • Soluzione leggera e compatta
  • Larghezza 10 mm
  • Portata 400 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Larghezza 14 mm
  • Portata 800 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole CPV, Compact Performance
  • Larghezza 18 mm
  • Portata 1600 l/min.
 
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Maggiore sicurezza grazie all'opzione interlock
  • Unità di valvole servopilotata
  • Alta densità di valvole
  • Valvole 2 x 3/2
  • 1 ... 24 posizioni valvola
  • Larghezza 12, 24 mm
  • Grado di protezione IP40
  • Portata: 10 l/min
  • Connessione multipolare, IO-Link, I-Port