Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettrici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

In-vitro-Diagnostik

Risultato: 6
Stampa
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri rotondi
  • Attacco con nipplo spinato per tubi in plastica a tolleranza interna
  • Diametro 2, 5, 4, 6 mm
  • Corsa 5 ... 25 mm
  • Forza 1,7 ... 14 N
  • Semplice effetto in spinta
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri Multimount e cilindri filettati
  • Diametro 6, 10, 16 mm
  • Corsa 5 ... 15 mm
  • Forza 14 ... 109 N
  • Semplice effetto, in spinta
 
Valvole > Valvole proporzionali
  • Con tecnologia piezo-elettrica
  • Portata 19 ... 30 l/min
  • Tensione 0 ... 250 V CC; 0 ... 310 V CC
  • Valvole proporzionali di regolazione della pressione a 3 vie, ad azionamento diretto
  • Pressione d'esercizio 0 ... 1,7 bar
 
Valvole > Valvole proporzionali
  • Con tecnologia piezo integrata
  • Collegamento QS4 o piastra filettata
  • Portata 20 l/min
  • Riduttori di pressione proporzionali a 3 vie, ad azionamento diretto
  • Intervalli di pressione -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... a 6 bar
 
Sensori > Sensori di pressione e di vuoto
  • Supporto a parete a 8 posti per montaggio in batteria
  • Intervalli misurazione della pressione 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Pressione relativa
  • Tensione 10 ... 30 vcc
  • Uscita elettrica 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Attacco pneumatico QS-3, QS-4 e bussola a innesto QS-4, QS-6
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
  • Brevi tempi di commutazione
  • Impiego come valvola prepilotata
  • Attacco M3
  • Portata 10 ... 30 l/min
  • Tensione 5, 12, 24 vcc
  • Valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola
  • Valvola con utilizzi su sottobase
  • Azionamento elettrico, azionamento diretto
  • Sottobasi
  • Sottobasi accoppiabili.