Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Prodotti per l'automazione di processo

Risultato: 29
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Portata 360 ... 700 l/min
  • Larghezza 10, 20 mm
  • Variabilità: alimentazione pneumatica flessibile, zone a pressione differenziata, alimentazione supplementare in qualsiasi posizione
  • Azionamento seriale delle valvole - fino a 64 posti valvola oppure 128 bobine
  • Aperta per PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP65
  • I/O elettrici, connessione AS-I e Fieldbus mediante terminale elettrico modulare tipo CPX.
 
Unità di valvole > Unità di valvole a norma
Core product range
  • Portata 400 …3200 l/min
  • Larghezza 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 valvole
  • Connessione multipolare
  • Connessione Fieldbus
  • Connessione AS-Interface
  • Diagnosi per canale.
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Portata ottimizzata
  • Portata 700 ...1400 l/min
  • Larghezza 18, 26 mm
  • 2 ... 32 valvole
  • Connessione multipolare
  • Connessione Fieldbus
  • Diagnosi per canale.
  • Grado di protezione IP65, NEMA 4
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Portata 400, 800, e 1.600 l/min
  • Molteplici funzioni valvola e funzioni supplementari
  • Collegamento al terminale elettronico tipo CPX tramite interfaccia CP.
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
  • Commutazione servo-pilotaggio interno/esterno mediante valvola selettrice integrata
  • Funzione valvola 3/2, 5/2 monostabile e bistabile
  • Attacco G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 vcc, UC
  • Protezione antideflagrante EX me e EX ia, ATEX
  • Esecuzione robusta e resistente alla corrosione grazie alla superficie smaltata dura
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione per applicazioni specifiche
  • Attacco G1/4, G1/4, NPT1/4 e Namur
  • Tensione 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione EX me ed EX d, ATEX
  • Robusto e resistente alla corrosione grazie alla superficie anodizzata dura con processo Ematal
  • Certificato SIL per applicazioni ESD.
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione a norma
  • Attacco G1/4
  • Portata 900 ...1 000 l/min
  • Tensione 12, 24, 42, 48 vcc, 24, 42, 48, 110, 230, 240 vca
  • Configurazione dei fori a norme Namur VDE/VDI 3845
  • Azionamento elettrico, prepilotato
  • Ritorno a molla meccanica
  • Esecuzione antideflagrante a norme ATEX
  • Trasformabile da funzione valvola 5/2 a funzione valvola 3/2.
 
Sensori > Box sensori
  • Interfaccia verso l'attuatore, a norma Namur VDI/VDE 3845
  • Montaggio e connessione semplici e rapidi
  • Azionamento integrato dell'elettrovalvola
  • DAPZ-SB-I-... con AS-Interface.
 
Sensori > Box sensori
  • Sensorbox analogico
  • Per il controllo posizione di attuatori oscillanti
  • Segnale di uscita 4 ... 20 mA
 
Motori e controllori > Controllore > Posizionatore per l'automazione di processo
Core product range
  • Regolatore di posizione per attuatori oscillanti a doppio effetto, per l'azionamento di valvole di intercettazione o valvole a sfera nell'automazione di processo.
 
Attuatori pneumatici > Servo-attuatori per l'automazione di processo > Attuatori lineari per l'automazione di processo
  • Diametro 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Corsa 40 ... 600 mm
  • Forza 2800 ... 48000 N
  • Rilevamento posizioni
  • Condotto aria integrato
  • Stelo con filetto maschio
  • Schema di collegamento Namur per elettrovalvole secondo VDI/VDE 3845
  • Attacco per valvole secondo la norma DIN 3358.
 
Attuatori pneumatici > Servo-attuatori per l'automazione di processo > Attuatori lineari per l'automazione di processo
  • Diametro 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Corsa 40 ... 990 mm
  • Forza 4712 ... 48255 N
  • Trasduttore di posizione integrato
  • Disponibile a scelta con regolatore di posizione integrato e blocco valvole
  • Stelo con filetto maschio
  • Compatibile con la norma ISO 3358 oppure ISO 15552
 
Attuatori pneumatici > Servo-attuatori per l'automazione di processo > Attuatori oscillanti per l'automazione di processo
  • Dimensioni 8 ... 8000
  • Coppia 7 ... 8000 Nm
  • Angolo di oscillazione 0 ... 90°
  • Configurazione dei fori flangia a norma ISO 5211
  • Configurazione dei fori Namur per elettrovalvole/sensorbox a norma VDI/VDE 3845
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
  • Attacco 1/4", 1/2", Clamp
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 6 bar
  • Azionamento pneumatico
  • Valvola a manicotto 2/2
  • Corpo in alluminio, acciaio inossidabile (Clean Design)
  • Materiale guarnizioni EPDM, NBR, silicone
  • Per il controllo di materiali liquidi, pulveriformi, solidi e miscele di materiali.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
Core product range
  • Attacco 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 40 bar
  • Funzione valvola 2/2, n.c.
  • Impiego possibile anche con fluidi modestamente contaminati
  • Impiego possibile per applicazioni con il vapore
  • Alimentazione diretta dell'aria di pilotaggio.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento elettrico
  • Attacco G1/4 ... G1 1/2
  • Portata 2000 ... 30500 l/min
  • Tensione 24 vcc, 110 ... 230 vca
  • Montaggio in linea
  • Ad azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatico
  • Collegamento tramite connettore/connettore femmina
  • Per il comando di fluidi gassosi.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento elettrico
Core product range
  • Attacco G1/4 ... G2, disponibile anche con filettatura NPT
  • Portata 1400 ... 31000 l/min
  • Montaggio in linea
  • Ad azionamento elettrico, prepilotato, ritorno a molla pneumatico
  • Per il comando di fluidi liquidi e gassosi.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento elettrico
  • Attacco 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0,5 ... 40 bar
  • Azionamento elettrico
  • Tensione 24 vcc, 110 vca, 230 vca
  • Valvola di intercettazione 2/2 (n.c.)
  • Materiale guarnizione NBR, FKM
  • Per il controllo di fluidi gassosi e liquidi, in circuiti aperti.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento elettrico
Core product range
  • Attacco 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Filettatura G
  • Pressione d'esercizio 0 ... 10 bar
  • Pressione nominale 40 bar
  • Azionamento elettrico
  • Tensione 24 vcc, 110 vca, 230 vca
  • Valvola a membrana 2/2 (n.c.), a comando forzato
  • Materiale guarnizione NBR, EPDM, FKM
  • Adatta per applicazioni chiuse con sistemi di raffreddamento e riempimento.