Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Front-End

Risultato: 7
Stampa
Unità di valvole > Unità di valvole per applicazioni specifiche
  • Maggiore sicurezza grazie all'opzione interlock
  • Unità di valvole servopilotata
  • Alta densità di valvole
  • Valvole 2 x 3/2
  • 1 ... 24 posizioni valvola
  • Larghezza 12, 24 mm
  • Grado di protezione IP40
  • Portata: 10 l/min
  • Connessione multipolare, IO-Link, I-Port
 
Attuatori elettro-meccanici > Attuatori lineari e slitte
Core product range
  • Dimensioni 70, 80, 120, 185 mm
  • Corsa 50 ... 3000 mm
  • Forza 300 ... 3000 N.
 
Motori e controllori > Servo-motori
  • Taglia 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Coppia 1 … 120 Nm
  • Tensione 360 … 565 vcc
  • Corrente nominale 0,6 … 14,4 A
  • Cavo motore adatto
  • Flangia motore adatta.
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
Tecnica di comando > Periferia elettrica
Core product range
  • Ampia integrazione di funzioni grazie ai moduli tecnologici
  • Varianti di installazione
    • Stand-alone come I/O remoto
    • con unità di valvole VTSA-F
    • con unità di valvole VTSA
    • con unità di valvole MPA-L
    • con unità di valvole MPA-S
  • Moduli I/O
    • digitali
    • analogici
  • Controllore CODESYS opzionale
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali > Unità di valvole MPA-S
Core product range
  • Tecnica proporzionale
  • Pratica diagnostica integrata grazie al collegamento seriale
  • Fino a 8 zone di tensione
  • Azionamento con Fieldbus oppure unità di comando
  • Max. 64 posti valvola/max. 128 bobine
    • I/O digitali
    • I/O analogici
    • Parametrizzazione ingressi e uscite
    • Pratico sistema diagnostico integrato
    • Strumenti di manutenzione preventiva.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
Core product range
  • Attacco 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 40 bar
  • Funzione valvola 2/2, n.c.
  • Impiego possibile anche con fluidi modestamente contaminati
  • Impiego possibile per applicazioni con il vapore
  • Alimentazione diretta dell'aria di pilotaggio.