Prodotti
Attuatori pneumatici
Sistemi di posizionamento servopneumatico
Attuatori elettro-meccanici
Motori e controllori
Pinze
Sistemi di manipolazione
Tecnica del vuoto
Valvole
Unità di valvole
Motion Terminal
Sensori
Sistemi di elaborazione immagini
Preparazione dell'aria compressa
Tecnica di collegamento pneumatica
Tecnica di connessione elettrica
Tecnica di comando
Software
Altri elementi pneumatici
Automazione di processo
Soluzioni pronte per il montaggio
Sistemi specifici di funzione
 
 

Prodotti per l’industria tessile

Risultato: 13
Stampa
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione universali
Core product range
  • Della serie VG
  • Attacco M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Portata 90 ... 1380 l/min
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 10 bar
  • Intervallo di temperatura −5 ... +60°C
  • Tensione 5, 12, 24 V CC
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola, valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola e valvole con utilizzi su sottobase
  • Azionamento elettrico, prepilotato,
  • Ritorno a molla pneumatico e meccanico
 
Valvole > Valvole di controllo direzione ad azionamento elettrico e pneumatico > Valvole di controllo direzione universali
Core product range
  • serie di valvole robuste, eleganti e di facile utilizzo
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8
  • Attacco a innesto 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Portata 600 ... 2400 l/min
  • Intervallo di pressione -0,9 ... 10 bar
  • Intervallo di temperatura −10 ... +60°C
  • Tensione 12, 24 V CC, 24, 110, 120, 230, 240 V CA
  • Valvole con utilizzi su corpo valvola
  • Azionamento elettrico, prepilotato,
  • Ritorno a molla pneumatico e meccanico
 
Unità di valvole > Unità di valvole universali
Core product range
  • Dalla serie VG
  • Alta efficienza energetica mediante esercizio inverso e riduzione mirata della pressione.
  • Portata 140 ... 1200 l/min
  • Larghezza 10, 14, 18 mm
  • Attacco M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Attacco a innesto 3, 4, 6, 8 mm
  • Connessione multipolare, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensione 24 V cc
  • Pressione -0,9 ... 10 bar
  • Grado di protezione IP40 / IP67
  • Valvole con utilizzi su sottobase e valvole per sottobase con utilizzi su corpo valvola
  • Blocchetto di collegamento in metallo
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindro compatto a norma ISO 21287
Core product range
  • Maggior numero di varianti rispetto alla norma
  • Diametro 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 51 ... 7 363 N
  • Doppio effetto
  • Ammortizzazione fissat/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri a norma > Cilindri a norma ISO 15552.
Core product range
  • Il cilindro universale
  • Profilo standard con due scanalature di fissaggio sensori
  • Numerose varianti
  • Diametro 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Corsa 1 ... 2800 mm
  • Forza 483 … 7363 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
 
Attuatori pneumatici > Cilindri a pistone > Cilindri rotondi
Core product range
  • Ammortizzazione auto-regolante
  • Diametro 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norma)
  • Diametro 32, 40, 50, 63 mm
  • Corsa 1 ... 500 mm
  • Forza 19 … 1870 N
  • Doppio effetto
  • Rilevamento posizioni
  • Ammortizzazione fissa/regolabile/autoregolante
  • Flangia di fissaggio
 
Preparazione dell'aria compressa > Combinazioni di unità di manutenzione
Core product range
  • Taglia 4, 6, 9
  • Attacco G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibile anche con filettatura NPT
  • Pressione 0,3 ... 12 bar
  • Portata 550 ... 14000 l/min
  • Manometro con bar, psi, MPa
  • Capacità filtrante 0,01 ... 40µm
  • Scarico della condensa
    • Manuale
    • Semiautomatico
    • Automatico

    Tazza in plastica con protezione in plastica
    Tazza metallica
  • Direzione di flusso
    • Da sinistra a destra
    • Da destra a sinistra
  • Lubrificatore proporzionale.
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Tubi flessibili > Tubi calibrati esternamente
Core product range
  • Elevata resistenza ai micro-organismi e all’idrolisi
  • Adatto per l’industria alimentare
  • Diametro esterno 2 ... 16 mm
  • Diametro interno 2,1 ... 11 mm
  • Pressione d'esercizio in funzione della temperatura Pressione d'esercizio -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura ambiente -35 ... 60 °C
  • Fluido di lavoro
    • aria compressa
    • vuoto
    • acqua
 
Tecnica di collegamento pneumatica > Raccordi filettati > Raccordi filettati a innesto
Core product range
  • Attacco R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Per tubi con diametro esterno 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Attacco filettato
    • filettatura G con anello di tenuta
    • filettatura R con rivestimento in PTFE
  • Adatto per il vuoto
  • Raccordi filettati a innesto
  • Raccordi a innesto
  • Raccordi passanti
  • Calotte a innesto
  • Raccordi a innesto con bussole a innesto
  • Tappi
  • Distributori multipli
  • Raccordi filettati passanti.
 
Valvole > Valvole di processo e di controllo dei fluidi, ad azionamento pneumatico e meccanico
Core product range
  • Attacco 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Filettatura G oppure NPT
  • Intervallo di pressione 0 ... 40 bar
  • Funzione valvola 2/2, n.c.
  • Impiego possibile anche con fluidi modestamente contaminati
  • Impiego possibile per applicazioni con il vapore
  • Alimentazione diretta dell'aria di pilotaggio.
 
Automazione di processo > Valvole di processo > Unità valvole di processo
  • Valvola a farfalla per un'ampia gamma di applicazioni in diversi segmenti industriali.
 
Automazione di processo > Valvole di processo > Unità valvole di processo > Unità valvole a sfera
Novità 7/2019
  • Veloce, semplice, sicuro: il configuratore che vi permette di dimensionare e ordinare ora le valvole di processo specifiche per le vostre esigenze - senza tempi di attesa. Si riceveranno anche i fogli dati per la configurazione e i dati CAD o i modelli CAD.
 
Attuatori pneumatici > Attuatori a soffietto e a membrana > Muscolo fluidico
  • Taglia 5, 10, 20, 40 mm
  • Lunghezza nominale 30 ... 9000 mm
  • Forza di sollevamento 140 ... 6000 N
  • Connessione a pressione