製品
空気圧駆動機器
シリンダ
ロッドレスシリンダ
ロータリアクチュエータ
タンデムシリンダ(高推力、多点)
ガイド付アクチュエータ
ストッパシリンダ
クランプシリンダ
ベロー式/ダイヤフラム式アクチュエータ
ロータリインデックステーブル
プロセスオートメーション用サーボアクチュエータ
ショックアブソーバ
Classic
シリンダ用部品、アクセサリ
 
 

インターネット新製品情報(英語版): 空気圧駆動機器

結果: 5
印刷
空気圧駆動機器 > シリンダ用部品、アクセサリ > ロッド先端金具
New 7/2019: Additional versions

 

 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 小型、薄型、扁平シリンダ
Core product range
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 小型、薄型、扁平シリンダ
Core product range
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
空気圧駆動機器 > ロッドレスシリンダ > スリットチューブタイプ
Highlights 11/2018
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
空気圧駆動機器 > ガイド付アクチュエータ > スライドテーブル
Core product range
Highlights 11/2018
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)