製品
バルブ
電磁弁、マスタバルブ
メカ式・人力バルブ
チェック弁
レギュレータ
スピードコントローラ
比例弁
電気式操作のプロセスバルブ、流体バルブ
空気圧式、メカ式操作プロセスバルブ、流体バルブ
ピエゾバルブ
空気圧制御システム
Classic
バルブアクセサリ
 
 

インターネット新製品情報(英語版): バルブ

結果: 2
印刷
バルブ > バルブアクセサリ > バルブ専用アクセサリ > 消耗品
Core product range
New 7/2019: Ball with V- through bore
  • Seal cartridges for pinch valves
  • v-port balls for ball valves
 
バルブ > 比例弁
New product 4/2019
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar