Festoのエアチューブ

圧縮空気をそれぞれの使用箇所に送り込む必要がある場合、エアチューブが使用されます。 どのチューブが適切かは用途や個々の要件によって異なります。 空気圧機器の耐久性と機能性が損なわれないよう、チューブの定期的なメンテナンスにおいて製品の欠陥がないことを確認することが重要です。

Festoのエアチューブは標準的な要件を満たすだけでなく、高温、溶接スパッタ、高pH値、あるいは加水分解への耐性といった過酷な条件下でも、同様に高い信頼性を発揮します。 また、配管の設置や交換を行う際、適切な圧縮空気システムの部品を選ぶかどうかで、迅速な設置ができるか、それともリークの原因探しに追われることになるかが決まります。

あらゆるニーズに対応するエアチューブ

今日の空気圧技術において、外径(O.D.)チューブが標準となっています。 これらは QS, NPQMといったワンタッチコネクタや NPQHといったねじ接続に適しています。 外径基準のエアチューブの場合、製品の外径がチューブ径として指定されます。

また、チューブの内径がチューブサイズとして指定される、内径基準のエアチューブもあります。 ワンタッチコネクタが登場する前はこれらが空気圧機器の標準的な接続方式でした。 CK, CN、PKなど、これまでに一般的だったあらゆるねじ接続に対応した、内径基準のエアチューブをご用意しています。

作業長や引張荷重が異なる場合、スパイラルチューブが最適な選択肢となります。特に空気圧工具との組み合わせにおいて、適切な付属品が揃っているのが特徴です。 ここでもチューブの取り扱いが重要になります。空気圧チューブリールを使えば、チューブを移動させたり、巻き戻したり、保護したりする必要がある際にも、配管を整理しておくことができます。

弊社では外部および内径基準のスパイラルチューブを、さまざまな径や材質で幅広く取り揃えております。 Festoではエアチューブの適切なアクセサリも取り揃えております。これには生産ライン向けのエアシステム用コネクタも含まれており、設置作業の迅速化やエアリークの低減に役立ちます。

主な利用例:

  • 固定配管用および安定供給用の圧縮エア配管
  • 機械およびキャビネット接続用のエア配管チューブ
  • 使用箇所での柔軟な配管が可能な空気用チューブ
  • アクチュエータおよびモーション制御用空気圧シリンダの配管接続

Festoの空気圧用チューブの材質は何ですか?

エアチューブの材質は個々の要件に合わせて選定する必要があります。 ここでは個々の材質とその特徴について紹介します:

ポリウレタン – PU

ポリウレタン製のエアチューブ(略してPUチューブ)は空気圧制御機器を接続する際に最適な選択肢です。 さまざまなサイズが用意されており、柔軟性と小さな曲げ半径が特徴です。 PU製エアチューブはさまざまな色展開があり、複雑なコントローラを接続する際に、各ラインを区別するのに役立ちます。 これらは溶接スパッタからの保護、難燃性、導電性など、さまざまな特殊な特性を持つため、多くの要件を満たしています。

主な用途:柔軟なエアチューブの配管や、急カーブのあるエア配管の敷設。

ポリアミド - PA

PUチューブに比べ、ポリアミド製のエアチューブ(略してPAチューブ)は耐熱性および耐圧性に優れています。 その結果、チューブの材質は強度が高くなり、柔軟性は低下します。ポリアミドは半硬質で、ねじれに強い特性を持っています。 原則として、PA管は -50 ℃から +20 ℃の範囲で完全な耐圧性を有し(それ以上の温度では耐圧性が低下します)、そのため、圧縮エア配管や圧縮空気ブレーキ配管としての使用に最適です。

主な用途:頑丈な圧縮エア配管および安定した空気圧シリンダの配管接続。

ポリエチレン - PE

ポリエチレン製のエアチューブ(略してPEチューブ)は非常に軽量で耐衝撃性に優れ、酸、アルカリ、塩溶液に対しても高い耐性を示します。 PEチューブは -30 ℃から +80 ℃の範囲で使用でき、エアチューブの中で最も費用対効果の高い選択肢です。

主な用途:標準的な環境下で多数の圧縮空気システム部品を接続する、コストパフォーマンスに優れた圧縮空気用配管。

PTFE / PTFA / PFA

PTFE/PTFA/PFA製のエアチューブは -20 ℃から +150 ℃ 一般的なコネクタの種類すべてに対応しており、標準仕様ではナチュラルカラー、CSタイプでは緑と赤をご用意しています。 PFAチューブは溶接することも可能です。

主な用途:生産ラインにおいて、エア配管が熱や化学薬品、あるいは強力な洗浄に耐えつつ、標準的な空気システム用コネクタと互換性を保つ必要がある過酷な環境。

あらゆる業界に適したエアチューブ

Festoのエアチューブのうち、どれが最適かはお客様の要件によって異なります。 Festoの製品ラインナップにはさまざまな直径、長さ、色、素材のチューブが含まれています。 チューブが規格要件を満たす必要がある場合でも、高温や気まぐれな気象条件といった過酷な環境下で使用される場合でも、Festoではあらゆる業界に適したチューブをご用意しています。

アクセサリもお忘れなく

直前のトラブルのほとんどはチューブそのものではなく、部品の不適合に起因しています。 お会計の前に、設定がすべて完了していることをご確認ください:

  • 生産ライン用エアシステムコネクタの選定(種類、サイズ、シール方式)
  • 媒体や使用環境に適した圧縮空気用配管
  • 動きが必要な場所での、エアチューブを用いた柔軟な配管
  • 作業台や工具に空気圧チューブリールを設置してチューブを整理する
  • クリーンで気密性の高い設置を実現する、互換性のある圧縮空気システム用コンポーネント