空気圧シリンダは移動を実施する媒体としての圧縮空気を使用するコンポーネントであるため、圧縮空気シリンダとも呼ばれます。空気圧アクチュエータは多数のアプリケーション分野で特に費用効果の高いソリューションです。このことは過酷な環境条件にあっても変わりません。また、コミッショニングが特に簡単な点も特徴となっています。使用速度は10mm/s~3 m/sです。空気圧シリンダは頑丈で、空気の圧縮性による柔軟性を備えているため、外部からの力の効果に対する耐性を発揮します。
空気圧シリンダは自動化テクノロジー/ファクトリーオートメーションにおける多くのアプリケーションで使用されています。空気圧アクチュエータの典型的な用途分野はクランプ, 昇降, 押し引き, 送り, 回転, 把持, ピンチや保持, 接合, 停止, スタンピング, エンボス加工をはじめ、他にも色々あります。
Festoの空気圧シリンダ動範囲にはピストンロッドシリンダとロッドレスシリンダ(リニアアクチュエータ), スイベルシリンダ, タンデムシリンダ, マルチポジションシリンダ, ストッパシリンダ, クランプシリンダ, テンションシリンダ, リニアガイド付シリンダやベローズ/ダイヤフラムシリンダが含まれます。これらのうち多くは規格化された寸法と取付インタフェースを持つ規格シリンダです。同じ規格に準じている規格シリンダではこれらの寸法は全て同じです。丸型(ISO 6432), 薄形(ISO 21287)のピストンロッドシリンダ, 成形チューブ/タイロッドシリンダ(ISO 15552)といった各規格があります。