製品
空気圧駆動機器
シリンダ
小型、薄型、扁平シリンダ
Compact cylinder ADN-S
Compact cylinder AEN-S
Compact cylinders DPDM
薄形シリンダ ADNシリーズ
薄形シリンダ:ADVC、AEVC
薄形シリンダ AENシリーズ
薄形シリンダADNGF、メートル規格
薄形シリンダ ADN-ELシリーズ
薄形シリンダ CDCシリーズ
扁平シリンダDZFシリーズ、メートル規格
楕円シリンダDZHシリーズ、メートル規格
角形単動シリンダ:EZH
 

小型、薄型、扁平シリンダ

= Core product range
  印刷  
Core product range
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Core product range
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Core product range
  • 規格としてより多くのバリエーション
  • ピストン径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 500 mm
  • 出力 51 ... 7 363 N
  • 複動
  • 固定/自動調整クッション
 
Core product range
  • 取付スペースと高さの最適化
  • ピストン径 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク 2,5 ... 25 mm
  • 出力 4,9 ... 4712 N
  • 複動、単動(押し)
  • 位置検出
  • 固定クッション
  • オプション:ねじなし
 
  • 単動(押し/引き)
  • ピストン径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク 1 ... 25 mm
  • 出力 59 ... 4 510 N
  • 単動(押し/引き)
  • 固定クッション
 
  • ピストン径   12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク長さ 1 ~ 400 mm
  • 推力 68 ~ 4712 N
  • 位置センサ
  • 固定クッション/自己調整
 
  • エンド位置保持(出、戻り、又は両サイド)
  • ピストン径 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク 10 … 500 mm
  • 出力 188 … 4 712 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
  • クリーンデザイン
  • 洗浄し易い
  • ピストン径 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • ストローク 1 ... 500 mm
  • 出力 141 ... 3016 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
  • 超フラットデザイン
  • 高密度なマニホールドマウント
  • ピストン径 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 1 ...320 mm
  • 出力 68 ... 1870 N
  • 複動
  • 回転防止型
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
  • マニホールド組立で高密度実装
  • ピストン径 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 1 ... 1000 mm
  • 出力 104 ... 1870 N
  • 複動
  • 回転防止型
  • 位置検出
  • 可変クッション
 
  • 超フラットデザイン
  • 高密度なマニホールドマウント
  • 直径 1.5、2.5、5、10mm
  • ストロークの長さ 10~50mm
  • 推力 3~205N
  • 単動の押型
  • 回転レス
  • マグネット付