製品
空気圧駆動機器
Diaphragm actuators and bellows cylinders
ベローシリンダ
ラバーマッスル
 

Diaphragm actuators and bellows cylinders

  印刷  
  • サイズ 80、100、145、165、215、250、325、385mm
  • ストロークの長さ 60~230mm
  • 推力 0~70000N
  • ベローシリンダ:ゴムの弾性を利用したアクチュエータ、悪環境下でも使用可能
 
  • Size 5, 10, 20, 40 mm
  • Nominal length 30 ... 9000 mm
  • Piston force 140 ... 6000 N
  • Pressed connection
  • Pneumatic drive without piston rod, with contracting diaphragm, dynamic, powerful, stick-slip-free, single-acting pulling.
  • As a tensile actuator modelled on a biological muscle, with almost linear force-stroke characteristics