製品
空気圧駆動機器
ロータリアクチュエータ
ベーン形ロータリアクチュエータ
ロータリアクチュエータ、ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ
 

ロータリアクチュエータ

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • サイズ 6、8、10、12、14、16、20、25、32、35、40、50、63mm
  • ストロークの長さ 0~80mm
  • 推力 8~770N(グリッパジョごと)
 
Core product range
  • サイズ:8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63mm
  • トルク:0.2~112Nm
  • 回転角度:0~180°
  • ラックアンドピニオン式ロータリアクチュエータ
  • 回転角度max.180°
 
  • ピストン径 Φ16、20、25、32、40
  • ストローク 10~200mm
  • 回転角度 0~270°
  • 理論トルク 1.25~20Nm
  • 直線運動と回転運動を別々に制御することが可能