製品
空気圧駆動機器
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
Tandem cylinders and high-force cylinders
多位置シリンダ
 

Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders

  印刷  
  • ピストン径 Φ25、32、40、50、63、80、100、125
  • ストローク 1~500mm
  • 理論推力 542~18281N
  • 同径・同ストロークのシリンダを2~4台連結して推力を増幅
 
  • ピストン径 Φ25、40、63、100
  • ストローク 1~2000mm
  • 理論推力 295~47121N
  • 同径で異なるストロークのシリンダを2~5台連結して最大6点までの位置決めが可能