製品
空気圧駆動機器
ストッパシリンダ
ストッパシリンダ DFSP
ストッパシリンダDFST
ストッパシリンダ STAF
 

ストッパシリンダ

  印刷  
  • すべてのアプリケーション向け標準ストッパーシリンダ
  • サイズ:16, 20, 32, 40, 50 mm
  • ストローク:5 ~ 30 mm
  • 前進するピストンロッドの許容衝撃力:880 ~ 6280 N
  • 位置センサ
  • 固定クッション
  • バリエーション:トラニオン、ローラー、回転防止
 
  • ピストン径 50, 63, 80 mm
  • ストローク 30 ... 40 mm
  • ロッド出状態の許容押力 3000 … 6000 N
  • 位置検出
  • 固定クッション
  • トグルレバー
 
  • ピストン径 32 und 80 mm
  • ストローク 20 ... 40 mm
  • ロット出状態の許容押力 480 ... 14600 N
  • 位置検出
  • 固定クッション