製品
バルブ
スピードコントローラ
スピードコントローラ
スピードコントローラ
遅延バルブ
 
バルブ >   

スピードコントローラ

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 流量 0~3300l/min
  • 接続ポート径 M3、M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4
  • 適用チューブ径 3、4、6、8、10、12mm
  • シャットオフバルブ
  • チェック、流量制御弁
 
  • 流量 0~8000l/min
  • 接続ポート径 M3、M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4
  • 適用チューブ径 3、4、6mm
  • 流量制御弁
 
  • 流量 65~600l/min
  • 接続ポート径 G1/4
  • φ3mm用バーブニップル