製品
バルブ
比例弁
Piezo valves VEMP
Proportional directional control valves VPWS
比例方向制御弁 VPWP
Proportional flow control valve VEMD
比例圧力制御バルブVEAA
比例圧力制御バルブVEAB
比例流量制御バルブVPCF
比例制御バルブ VPPX
比例圧力制御弁 VPPMシリーズ
比例制御弁VPPM-NPT
比例制御弁MPPES
比例圧力制御弁:VPPE
Proportional-pressure regulators MPPE
サーボバルブ MPYE
比例バルブ VPPL
Valve units VPCB
 
バルブ >   

比例弁

  印刷  
  • With piezo technology
  • Flow rate: 19 ... 30 l/min
  • Voltage: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-way proportional-pressure regulators, directly actuated
  • Operating pressure: 0 ... 1.7 bar
 
  • _
 
  • CPX-CMAX 、CPX-CMPXによる空気圧サーボアプリケーション用
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量範囲:350~2000 l/min
  • 5ポート3ポジション(クローズドセンタ)流量比例制御バルブ
  • デジタル, 圧力センサ内蔵
  • 診断能力
  • クランプユニット駆動用切換出力
 
New product 4/2019
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • 最大流量:1500 l/min
  • シンプルなプログラミングのための直線に近い性能曲線
  • ATEX認可
  • 高応答
 
  • パラメータ調整可能なPID制御
  • 外部センサー入力
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G1/2, サブプレート
  • 標準流量:380~7000 l/min
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • マルチセンサ制御(カスケード制御)
  • 制御特性はFCTで調整可能
 
  • バルブターミナルMPA-Sに適用
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G1/2
  • 標準流量:380~7800 l/min
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • 3つの設定タイプ(高速, 標準, 精密)を選択可能
  • ディスプレイ付(オプション)
 
  • バルブターミナルMPA-Sに適用
  • 接続ポート NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • 標準流量 380~7000 l/min
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • マルチセンサ制御(カスケード制御)
  • 制御特性はFCTで調整可能
 
  • 比例ソレノイド付き
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G1/2
  • 標準流量:0~8000 l/min.
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • アクセサリでセットポイントモジュールを用意
 
  • 簡単な制御課題用
  • 接続ポート:G1/8
  • 標準流量:850 l/min
  • 3ポート, 比例圧力制御バルブ
  • アクセサリでセットポイントモジュールを用意
 
  • _
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 280 ... 5300 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
    ? Sollwertmodul als Zubehör verfügbar ?
 
  • 空気圧サーボの応用/SPC200とSPC11による位置決め用
  • 接続ポート M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 標準流量 100~2000 l/min
  • 5ポート3ポジション(クローズドセンタ)の比例流量制御バルブ
  • アクセサリでセットポイントモジュールを用意
 
  • 1次側圧力範囲:0~5.0MPa
  • 2次側圧力範囲:0.02~2.0MPa, 0.04~4.0MPa
  • 有効径:2.5mm
  • 3ポート比例圧力制御バルブ
  • アナログセットポイント:0~10V DC, 4~20mA
 
  • Valve controller fieldbus
  • Pressure regulation range 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
  • Nominal width 6 mm
  • 3-way sleeve valve