製品
バルブ
空気圧式、メカ式操作プロセスバルブ、流体バルブ
アングルシートバルブVZXF
アングルシートバルブ VZXA
バタフライバルブ VZFB
ピンチバルブVZQA
ボールバルブVZBD
ボールバルブVZBE
ボールバルブVZBF
ボールバルブ VAPB
ボールバルブユニット:VZPR
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
ボールバルブ・ボールバルブアクチュエータ
ボールバルブ・ボールバルブアクチュエータユニット
 
バルブ >   

空気圧式、メカ式操作プロセスバルブ、流体バルブ

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 接続口径 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G ネジ またはNPT ネジ
  • 圧力範囲 0 ~ 0.4 Mpa
  • バルブ機能2/2 NC
  • 多少汚れた媒体でも使用可
  • 蒸気がでる環境のアプリケーションにも使用可
  • パイロットエアの直接供給可
 
  • 接続ポート DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • DIN ISO 228-1準拠Gねじ, ANSI/ASME B 1.20.1準拠NPTねじ, DIN 10226-2準拠Rcねじ
  • 流体圧力範囲:0~3.0MPa
  • バルブ機能:2ポートNC (ノーマルクローズ), NO (ノーマルオープン), DA (複動)
  • あらゆる流体に使用可能
  • 耐薬品性と耐温度性
  • ATEX認証
 
  • サイズ DN1 ~ DN100
  • 接続タイプ クランプ、終点溶接、ネジ
  • 公称圧力範囲 PN 10
  • マニュアル操作
  • 2方向ディスクバルブ
  • シール材質 EPDM, PFM
  • 水、中性液体の制御用
 
  • 接続ポート:1/4インチ, 1/2インチ, クランプ
  • GねじまたはNPTねじ
  • 使用圧力範囲:0~0.6MPa
  • 空気圧操作
  • 2ポートピンチバルブ
  • アルミ+ステンレスのハウジング(クリーンデザイン)
  • パッキン材質:EPDM, NBR, シリコン
  • 液体(粉体や固体, あるいは混合を含む)の制御用
 
  • 有効径:DN ½"~4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • ASME-BPEおよびISO 1127準拠の溶接エンド
  • ASME-BPEおよびDIN 32676-B準拠のクランプスリーブ
  • SFV4準拠の表面電解研磨
  • デッドスペースを最少限にするPFTEシール
  • 2ポートシャットオフバルブ
 
Core product range
  • 有効径:DN ¼"~4" (ISO 5211)
  • ANSI B 1.20.1ねじ (NPT)
  • 2ポート(マニュアル), ハンドレバー付
  • 3ポート, L型とT型
 
  • 有効径:DN ½"~8" (ISO 5211)
  • ANSI B 16.5. クラス150ねじ
  • 静電放電
  • API 607防火認証
  • 2ポート
 
  • 接続ポート径 Rp 1/4、Rp 3/8、Rp 1/2、Rp 3/4、Rp1、Rp1 1/4、Rp1 1/2、Rp2、Rp2 1/2、Rp3、Rp4
  • 標準流量 2000~23500l/min
  • フランジ穴のパターンはISO 5211に準拠
  • メカ駆動式
  • 耐腐食、酸性
  • ボールバルブ
 
  • 接続ポート径 Rp 1/4、Rp 3/8、Rp 1/2、Rp 3/4、Rp1、Rp1 1/4、Rp1 1/2、Rp2、Rp2 1/2
  • 標準流量 100~8900l/min
  • ボールバルブユニット
  • VDI/VDE 3845(Namur)規格
  • 耐腐食、酸性
  • 2方弁
 
  • 接続ポート Rp1/4, Rp3/8, Rp1/2, Rp3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • 流量範囲 5.9~243m³/hまたは98~4050 l/min
  • EN 10226-1準拠パイプねじ
  • L型, T型の2ポートと3ポート
 
  • サイズ DN15~DN100
  • 標準流量 19.4~1414m3/h
  • フランジ穴パターン ISO 5211
  • ATEX認可
 
  • 接続口径:Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • 流量範囲:75~895 l/min
  • フランジ穴パターンはISO 5211準拠
  • 耐腐食性仕様