製品
空気圧調質機器
サービスユニット
MSシリーズ
Dシリーズ(ポリマータイプ)
 

サービスユニット

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • サイズ4, 6, 9
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • 圧力範囲:0.03~1.2MPa
  • 流量:550~14000 l/min
  • 圧力計(bar, psi, MPa)
  • フィルタエレメントサイズ:0.01µm~40µm
    • マニュアルドレン
    • セミオートドレン
    • オートドレン
  • プラスチックボウル/メタルボウル
  • エアの流れ方向
    • 左→右
    • 右→左
  • ルブリケータ
 
  • サイズ:MINI
  • 接続ポート径:G1/8, G1/4
  • 設定圧力範囲:0.05~0.7MPa
  • 流量範囲:400~1200 l/min
  • ドレン
    • マニュアル
    • セミオート
  • プラスチックボウル(ガードなし)
  • ルブリケータ付