製品
センサ
透過センサ
SOOD
SOOE
拡散形/反射形センサ SOEG-RS/RT
透過形センサ SOEG-E/S
カラーセンサ SOEC
光ファイバ一式SOE4
光バリアSOOF
光ファイバケーブルSOEZ、SOOC
反射
アクセサリ
 
センサ >   

透過センサ

  印刷  
  • Various optical functions in a miniaturised sensor housing.
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 26x14 mm
  • Range up to 10 m
  • Secure and stable detection
  • 150 mm cable with M8x1 plug, 3-pin
  • Voltage 10 ... 30 V DC
 
  • All optical functions in a IP69K sensor housing.
  • IO-Link communication
  • PNP and NPN in one device
  • Block design 45x22 mm
  • Range up to 20 m
  • Reliable and stable part detection and distance measurement
  • Plug M8x1, 3-pin
 
  • ネジサイズM 12x1, M 18x1
  • ブロックタイプ 20 x 32 mm, 30 x 30 mm, 50 x 50 mm
  • 電圧範囲 DC 10 ~ 30 V
  • 検知範囲 0 ~ 20,000 mm
  • 拡散形センサ
  • PNP
  • NPN
  • ケーブル接続
  • プラグ接続
 
  • ネジサイズ M 18x1
  • ブロックタイプ 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • 電圧範囲 DC10 ~ 30 V
  • 検知範囲 0 ~20000 mm
  • 光バリア
  • PNP
  • NPN
  • ケーブル式
  • プラグ式
 
  • ブロックタイプ 50x50 mm
  • 電圧範囲 DC 10 ~ 30 V
  • 検知範囲 12 ~ 32 mm
  • カラーセンサ
  • PNP
  • プラグ式
 
  • スイッチング周波数 最大8000 Hz
  • バリエーション:LED表示、スイッチング出力とアナログ出力
  • ティーチインで条件設定
 
  • 切換周波数4000Hzまで
  • ギャップ30~120mm
  • 検出可能径0.5mm
  • メタルハウジング
 
  • ネジサイズ M4, M6
  • 電圧範囲 DC 10 ~ 30 V
  • 検知範囲 2 ~ 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • ケーブル接続
  • プラグ接続
 
  • 反射式センサ用
 
  • アプリケーションに応じた様々なアクセサリ
    • 取付ブラケット
    • センサブラケット
    • ケーブルクリップ