製品
Control technology
電気系周辺機器
For automation system CPX-AP-I
Automation system CPX-E
For automation system CPX-E
CPXターミナル
CPX用
CPX-Pターミナル
CPX-Pターミナル用
CTELインストールシステム
フィールドバスモジュールCTEU
CPIインストレーションシステムCTEC
MPA-Sバルブターミナル用
CPV、CPAバルブターミナル用
AS-i関連製品
フード CAFCシリーズ
電気ターミナル用アクセサリ
 

電気系周辺機器

  印刷  
New 11/2019: new variant
  • Individual components for automation system CPX-AP-I
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
  • Individual components for the automation system CPX-E
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
  • CPX構成モジュール
  • I/Oモジュールブロック
  • - デジタル/アナログ
  •   ノードブロック
  • コネクションブロック
  • インターリンクブロック
  • サイドプレート
 
  • 操作モード
    • スタンドアロン
    • MPA-Sバルブターミナルと組み合わせ
  • プロトコル
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 入出力モジュール
    • 本質安全
    • EExi Namur/Ex Namur
  • 接続
    • M12(IP65)
    • ターミナルストラップ(IP54)
 
  • CPX-P用単独コンポーネント
  • 入出力モジュール
    • 本質安全
    • EExi Namur(防爆)/Namur(非防爆)
  • バスノード
  • コネクションブロック
  • インターリンクブロック
  • エンドプレート
 
  • 分散配置型モジュールを含めたCPXプラットフォームはサブシステムの構築に最適
 
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
  • 分散配置の機械やシステムに
  • CPインタフェースあたり4ストリング
  • ストリングあたり4CPモジュール
  • ストリングあたり32I/O
 
  • CPI インターフェース
  • ASI インターフェース
  • 圧力センサ
  • パワーサプライユニット
  • その他アクセサリ
 
  • 制御ブロック
 
  • I/Oモジュール
  • バルブインタフェース
  • AS-インタフェース/フィールドバスゲートウェイ
  • アドレス割り当てデバイス
  • AS-インタフェース電源ユニット
 
  • MPA-CPX用カバー
  • コンパクト設計により省スペース
  • 技術的な知識がなくても注文が簡単でバルブターミナルにぴったりマッチ
 
  • 終端抵抗
  • 取付金具
  • アタッチメント
  • 接続用アクセサリ