製品
エア接続システム
エアパイプ
PQ-PA
PQ-AL
プラスチック加工合金チューブPM
 

エアパイプ

  印刷  
  • ポリアミド
  • 外径 12~28mm
  • 使用圧力範囲 -0.095~0.7MPa
  • 周囲温度範囲 -25~75°C
  • 使用流体
    • 正圧
    • 負圧
 
  • アルミ合金
  • 外径 12~28mm
  • 使用圧力範囲 -0.095~0.7MPa
  • 周囲温度範囲 -30~75°C
  • 使用流体
    • 正圧
    • 負圧
 
  • ポリエチレン、合金アルミ
  • 外径 6~8mm
  • 使用圧力範囲 -0.095~3MPa
  • 周囲温度範囲 -29~65°C
  • 使用流体
    • 正圧
    • 負圧