製品
エア接続システム
エアチューブ
外径基準チューブ
内径規格チューブ
スパイラルチューブ
 

エアチューブ

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 適用チューブ外径:Φ2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28mm
  • 適用チューブ外径:1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • 外形基準
  • 使用流体
    • 圧縮空気
    • 真空
  • 材質
    • ポリアミド
    • ポリ塩化ビニール
    • フッ素
    • ポリエチレン
    • ポリウレタン
  • DUOチューブ
 
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
  • チューブ外径:4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 有効長さ:7.5; 15 m; 2.4; 4.8; 6 m
  • 使用流体
    • 圧縮空気
    • 真空
  • 材質
    • ポリアミド
    • ポリウレタン
  • コネクタ付