製品
エア接続システム
継手
バーブニップル
差込み継手NPCK
CN
C-P, N-P
クイックコネクタ CK
 

バーブニップル

  印刷  
  • クリーンデザイン
  • 腐食・薬品・温度に対して高い耐性
  • FDA認可
  • SUS製継手
  • 接続ポート:M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10mm
  • ねじ
  • メートルねじ(Oリング付)
  • Gねじ(Oリング付)
  • 差し込み継手
 
  • 接続径 M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 適用チューブ内径 Φ2, 3, 4, 6 mm
  • ストレート
  • 隔壁ユニオン
  • ティー
 
  • 接続径 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • 適用チューブ内径 Φ6, 9, 13, 19 mm
  • Gねじ(シールリング付)
  • バーブニップル
  • ホースクリップ
 
  • 接続径 M5, G1/8, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ内径 Φ3, 4, 6, 9, 13mm
  • クイックコネクタ
  • キャップ
  • 分配
  • ユニオンナット
  • 中空ボルト