製品
エア接続システム
分配器
QSLV, QSYTF, QST, QSQ
分配器 FR
ディストリビュータ : GF
 

分配器

  印刷  
  • 接続口径:R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • チューブ外径:4, 6, 8, 10, 12 mm
  • 接続ネジ
    • Rネジ シールテープ付
    • Gネジ シールリング付
    • ワンタッチコネクタ
  • 360°回転可能
 
  • 接続ポート径 M3、M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2
  • 使用圧力範囲 0~1.6MPa
  • 出力ポート数 4、8、9、12
 
  • 接続ポート径 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2
  • 使用圧力範囲 -0.095~1.0MPa
  • 4方向出力または2軸方向+2軸直角方向出力
  • 追従回転速度 300~3000rpm