製品
プロセスオートメーション
エア接続システム
継手
ねじ込み継手
ワンタッチコネクタQSM, ミニタイプ
ワンタッチコネクタQS, スタンダードタイプ
ワンタッチコネクタ NPQH
ワンタッチコネクタ NPQM メタルバージョン
ワンタッチコネクタ NPQP NPQP, 耐メディア
ステンレス製ワンタッチコネクタCRQS
ワンタッチコネクタQS-V0, 耐スパッタタイプ
ワンタッチコネクタQSK, QSR
 

ねじ込み継手

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 接続径 M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8
  • 適用チューブ外径 Φ2, 3, 4, 6mm
  • 真空使用可
  • ねじストレート
  • ストレート
  • 隔壁ストレート
  • キャップ
  • ワンタッチスリーブ
  • プラグ
  • 分配
  • 隔壁ユニオン
 
Core product range
  • 接続ポート:R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12, 16, 22mm
    • Gねじ(Oリング付)
    • R ねじ(シールテープ)
  • 真空使用可能
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • メスストレート
  • キャップ
  • スリーブ
  • プラグ
  • ブランチ
  • 隔壁ユニオン
 
  • 接続ポート:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径:Φ 4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • ワンタッチスリーブ:Φ4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • 周囲温度範囲:0~150℃
  • Gねじ(Oリング付)
  • 真空使用可
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • 隔壁ユニオン
  • スリーブ
 
  • 接続ポート:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • ワンタッチスリーブ: Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • Gねじ(Oリング付)
  • ワンタッチコネクタ
  • プラグ
  • スリーブ
 
  • 接続ポート:R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • ワンタッチスリーブ:Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • Rねじ
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • スリーブ
  • ポリプロピレン
 
  • ステンレス継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 12, 16 mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • 隔壁ストレート
 
  • 接続径 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
 
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • ロータリストレート