製品
プロセスオートメーション
センサボックス
センサボックス SRBC
センサボックス SRBG
センサボックス SRBE
リミットスイッチアタッチメントSRAP
リミットスイッチアタッチメントDAPZ
ポジションインジケータ SASF
 

センサボックス

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 電気-メカまたは磁気近接式による測定
  • トグルスイッチ(単極)方式の切換機能
  • 直流/交流
  • 取付金具上に固定
  • コネクタ・ブランキングプラグ付
 
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
  • 測定原理:電気機械式, 磁気近接式または反射式
  • 切換エレメント:トグルスイッチ, シングルピン(SPDT), ダブルピン(DPDT)
  • スイッチングアウトプット:PNP, NPN, 2線, DC, NAMUR
  • DC/AC供用
  • 取付ブリッジ付
  • 防爆エリアでの使用に最適
 
  • アナログセンサボックス
  • ロータリアクチュエータの位置監視
  • 出力信号4~20mA
 
  • Namur VDI/VDE 3845インタフェース
  • 組み付けと配管が速くて簡単
  • ソレノイドバルブ機能を内蔵
  • DAPZ-SB-I-___ AS-i仕様
 
  • VDI/VDE 3845規格のアクチュエータのドライブシャフトに取り付け
  • 90°ごとに4か所切換状態表示を設置
  • 時計回り・反時計回りの90°または180°回転アクチュエータ用