|
|
|
|
|
|
|
印刷
|
|
|
|
- 適用チューブ外径:Φ2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28mm
- 適用チューブ外径:1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
- 外形基準
- 使用流体
- 材質
- ポリアミド
- ポリ塩化ビニール
- フッ素
- ポリエチレン
- ポリウレタン
- DUOチューブ
|
|
|
|
|
|
- Diameter 9, 13 mm
- Standard I.D.
- Operating medium
- Material
|
|
|
|
|
|
- チューブ外径:4, 6, 8, 10, 12 mm
- 有効長さ:7.5; 15 m; 2.4; 4.8; 6 m
- 使用流体
- 材質
- コネクタ付
|
|
|
|
|
|