|
|
|
|
|
|
|
印刷
|
|
|
|
- 接続口径:R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- チューブ外径:4, 6, 8, 10, 12 mm
- 接続ネジ
- Rネジ シールテープ付
- Gネジ シールリング付
- ワンタッチコネクタ
- 360°回転可能
|
|
|
|
|
|
- 接続ポート径 M3、M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2
- 使用圧力範囲 0~1.6MPa
- 出力ポート数 4、8、9、12
|
|
|
|
|
|
- 接続ポート径 G1/8、G1/4、G3/8、G1/2
- 使用圧力範囲 -0.095~1.0MPa
- 4方向出力または2軸方向+2軸直角方向出力
- 追従回転速度 300~3000rpm
|
|
|
|
|
|