製品
プロセスオートメーション
エア接続システム
エア接続機器用アクセサリ
ガスケットの材質
ツール
チューブ止め用金具RK
チューブアクセサリ
 

エア接続機器用アクセサリ

 
印刷  
  • 接続口径:M3、M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、G1
  • 適用チューブ径:3mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm
 
  • パイプ/チューブカッタ
  • 組付、取外し用プライヤ
 
  • パイプクランプ 外径Φ12、15、18、22、28mmのパイプ取付け用
  • 色:白
  • RoHS適合
 
  • 分かりやすいチューブバリエーション
  • 材質
    • ポリアミド
    • ポリエチレン
  • 流量:80 l/min
  • チーブ外径4 mm用バーブ形ニップル
  • OR機能
  • AND機能
  • 抑制機能