製品
プロセスオートメーション
Actuators
リニアアクチュエータ
Linear actuators DFPC
Piston drives DFPK
Copacシリンダ:DLP
DFPIエンコーダ付シリンダ
リニアアクチュエータDFPI用アクセサリ
 

DFPIエンコーダ付シリンダ

 
印刷  
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552