製品
空気圧駆動機器
ガイド付アクチュエータ
スライドテーブル
Mini slide DGST
スライドテーブルDGSL、メートル規格
スライドテーブルDGSL、インペリアル規格
ミニスライドDGSC
スライドテーブル:SLFシリーズ
スライドテーブル:SLSシリーズ
 

スライドテーブル

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
  • サイズ 4、6、8、10、12、16、20、25
  • 直径 6、8、10、12、16、20、25、32mm
  • ストロークの長さ 10~200mm
  • 推力 17~483N
  • マグネット付
  • 固定/可変クッション
  • ケージ付コロガリガイド
 
  • サイズ:Φ10~25
  • ストローク:10~200mm
  • 推力:68~483N
  • マグネット内蔵
  • 固定/可変クッション
  • ボールブッシュガイド
 
  • ショートストローク用
  • Size 6
  • Stroke length 1 ... 10 mm
  • Force 12.5 ... 17 N
 
  • フラットデザイン
  • ピストン径:6, 10, 16 mm
  • ストローク範囲:10 ~ 80 mm
  • 推力: 17 ~ 121 N
  • 位置検出
  • 固定クッション
  • コロガリガイド
 
  • 薄型デザイン
  • ピストン径: 6, 10, 16 mm
  • ストローク範囲: 5 ~ 30 mm
  • 推力:17 ~ 121 N
  • 位置検出
  • 固定クッション
  • コロガリガイド