製品
空気圧駆動機器
シリンダ
規格シリンダ
ISO 15552規格シリンダ
スタンダードシリンダ DSBCシリーズ
ISO規格シリンダDSBG
規格シリンダDSBF
 

ISO 15552規格シリンダ

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • ユニバーサルシリンダ
  • センシングスロット2ヶ所付き標準プロファイル
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 2800 mm
  • 出力 483 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション
 
  • 高剛性タイロッドデザイン
  • シリンダサイズ:Φ32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320mm
  • ストローク:1~2800mm
  • 推力:483~48255N
  • 複動
  • マグネット内蔵
  • 固定クッション/可変エアクッション/自己調整式エアクッション
 
  • クリーンデザイン
  • 洗浄し易い
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 10 ... 2800 mm
  • 出力 483 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変/自動調整クッション