製品
空気圧駆動機器
ロッドレスシリンダ
スリットチューブタイプ
Linear drives DLGF
ロッドレスシリンダ DGC-K
ロッドレスシリンダ DGC
ロッドレスシリンダDGC-HD
スライドテーブル SLG
 

スリットチューブタイプ

  印刷  
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Core product range
  • 1:1 リニアドライブDGPと交換可
  • コンパクトデザイン
  • Ohne externe Führung, für einfache Antriebsfunktionen
  • ピストン径 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • ストローク 1 ... 8500 mm
  • 出力 153 ... 3016 N
  • 位置検出
 
Core product range
  • ガイドバリエーション
  • 標準デザイン
  • ピストン径 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • ストローク 1 ... 8500 mm
  • 出力 30 ... 1870 N
  • 位置検出
  • オプション:種々のクッションあり
 
  • 高荷重と高トルク用 高剛性ガイド
  • ピストン径 18, 25, 40 mm
  • ストローク 1 ... 5000 mm
  • 出力 153 ... 754 N
  • 位置検出
  • ショックアブソーバによるクッション
  • ベアリングガイド
 
  • フラットデザイン
  • ピストン径 8, 12, 18 mm
  • ストローク 100 ... 900 mm
  • 出力 30 ... 153 N
  • 位置検出
  • 固定クッション
  • ベアリングガイド