製品
空気圧駆動機器
Classic
規格シリンダDNC(メートル規格)
薄形シリンダADVU, AEVUシリーズ、メートル規格
薄形シリンダ:ADVUL
規格シリンダ クランプカートリッジ付
ロッドレスシリンダ、DGPLシリーズ、メートル法
ロータリアクチュエータDSRシリーズ、メートル規格
スライドテーブル SLE
規格シリンダ (DNCシリンダ+バルブの組合せ)
 

Classic

  印刷  
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 10 ... 2000 mm
  • 出力 415 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変クッション
 
  • ピストン径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 400 mm
  • 出力 42 ... 7363 N
  • 複動、単動(押し/引き)
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
  • 直径 12、16、20、25、32、40、50、63、80、100mm
  • ストロークの長さ 1~400mm
  • 推力 51~4712N
  • マグネット付
  • 固定クッション
 
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 10 ... 2000 mm
  • 出力 415 ... 7363 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定/可変クッション
 
  • サイズ 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • ストローク 10 ~ 3000 mm
  • 推力 153 ~ 3016N
  • 位置検知
  • 可変クッション
  • ガイドバリエーション
    • コロガリガイド
    • 高剛性ガイド
 
  • サイズ:10, 12, 16, 25, 32, 40mm
  • トルク範囲:0.5~20Nm
  • 回転角度範囲:0~180°
  • 位置検出
  • 固定ラバークッション
 
  • ピストン径:10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • ストローク範囲:10 ~ 500 mm
  • 推力: 47 ~1 178 N
  • 位置検出
  • コロガリガイド
 
Alternative product available on request
  • ピストン径 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク 100 ... 2000 mm
  • 出力 415 ... 4712 N
  • 位置検出
  • 可変クッション