製品
バルブターミナル
バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
バルブターミナル MPA-Sシリーズ
MPA-Sバルブターミナルフィールドバス仕様
MPA-SバルブターミナルDサブコネクタ仕様
MPA-SFバルブターミナルAS-I仕様
MPA-SFバルブターミナルCPI仕様
 

バルブターミナル MPA-Sシリーズ

  印刷  
Core product range
  • 比例制御バルブ
  • シリアルリンクによる診断機能内蔵
  • 最大8電圧
  • フィールドバスまたはコントロールブロックにより制御
  • 最大搭載バルブ連数64(128コイル)
  • 最大搭載電気モジュール数10
    • デジタルInput/Output
    • アナログInput/Output
    • I/Oのパラメータ
    • 診断機能内蔵
    • メンテナンス対策
 
  • 多芯コネクタプラグにより制御
  • 最大搭載バルブ連数24(26コイル)
  • 最大搭載I/Oモジュール数12
    • 25ピンDサブコネクタ
 
  • AS-iにより制御
  • バルブ連数2~8、フリーコンフィグレーション、Inputフィードバック付
 
  • CPIシステム(上位フィールドバスまたはコントロールブロック)により制御
  • 最大搭載バルブ連数32(32コイル)