製品
バルブターミナル
バルブターミナル、ユニバーサルタイプ
VTUGバルブターミナル, 個別配線
VTUGバルブターミナル, マルチピンまたはフィールドバス仕様
Valve terminal VTUG-EX with multi-pin or fieldbus interface
マニホールドアセンブリー VTUS
バルブターミナル MPA-Lシリーズ
バルブターミナル MPA-Sシリーズ
バルブターミナル VTSA-Fシリーズ
バルブターミナル CPVシリーズ コンパクトパフォーマンス
バルブターミナル CPV-SCシリーズ、スマートキュービック
バルブターミナル VTUB-12シリーズ
 

バルブターミナル、ユニバーサルタイプ

  印刷  
Core product range
  • VGシリーズから
  • 標準流量範囲:130~1380 l/min
  • バルブ幅:10, 14, 18mm
  • 接続ポート:M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • ワンタッチコネクタ:Φ3, 4, 6, 8mm
  • 個別配線
  • 作動電圧:5, 12, 24V DC
  • 使用圧力範囲:-0.09~1.0MPa
  • 保護等級:IP40/IP65
  • PRベース配管, ベース配管
  • 金属製ターミナルストラップ
 
Core product range
  • VGシリーズ
  • リバースオペレーションにより省エネで圧力を自由に設定できる
  • 標準流量範囲:140~1200 l/min
  • バルブ幅:10, 14, 18mm
  • 接続ポート:M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • ワンタッチコネクタ:Φ3, 4, 6, 8mm
  • 多芯プラグ, フィールドバス, IO-Link, I-Port
  • 作動電圧:24V DC
  • 使用圧力範囲:-0.09~1.0MPa
  • 保護等級:IP40/IP67
  • PRベース配管, ベース配管
  • 金属製ターミナルストラップ
 
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Core product range
  • 流量 600 ... 1300 l/min
  • バルブ巾 20, 25 mm
  • 接続ポート G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • 個別電気配線
  • 電圧 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • 圧力 -0,9 ... 10 bar
  • 保護仕様 IP65
  • インラインバルブ
  • 電気作動、エアパイロット、エアスプリングリターン
  • 金属マニホールド
  • 金属マニホールドブロック
 
Core product range
  • ポリマー製マニホールド
  • 固定絞り
  • 3サイズ同時搭載, 拡張も可能
  • 標準流量 160 ~ 870 l/min
  • バルブサイズ 10、14、20 mm
  • ワンタッチコネクタ 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • フィールドバスモジュールCTEU接続
  • 保護仕様 IP65, IP67
  • バルブ機能 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2及び特殊機能
 
Core product range
  • 標準流量 360~700 l/min
  • バルブ幅 10mm、20mm
  • 複数圧力、追加電源がどこでも可能
  • パイロットバルブ 搭載可能バルブ連数 64連(128コイル)
  • PROFIBUS DP、Interbus、CANopen、DeviceNet、CC-Linkに対応
  • 使用圧力範囲 -0.09~1.0MPa
  • 電気I/Oモジュール、CPI、AS-i、およびフィールドバスはCPXターミナル側で設定
 
Core product range
  • 流量最適化
  • 標準流量 700~1400l/min
  • 幅 18、26mm
  • 搭載可能連数 2~32連
  • Dサブコネクタ仕様
  • フィールドバス仕様
  • チャンネル診断
  • 保護仕様IP65、NEMA4
 
  • バルブ幅:10, 14, 18 mm
  • 流量: 400, 800,1600 l/min
  • CPインタフェースを介して通信モジュールCPXターミナル組み合わせ可能
 
  • 標準流量 170 l/min
  • バルブ幅 10mm
  • 使用圧力範囲 -0.09~0.7MPa
  • 作動電圧 DC5、12、24V
  • 保護仕様 IP40
 
  • ポリマー製のため軽量で耐腐食
  • メインバルブ機能:5ポート, 3ポート
  • 標準流量 400 l/min
  • 幅 12 mm
  • ワンタッチコネクタ 4, 6 mm
  • 多芯コネクタ、フィールドバス、IO-Link、I-Port
  • 作動電圧 24 V DC
  • 使用圧力範囲 0.28~0.8 MPa
  • 保護仕様 IP65
  • PRベース配管
    • パイロット式ソレノイドバルブ(スプリングリターン)
  • マニホールド