製品
エア接続システム
継手
ねじ込み継手
Push-in fittings NPQE
ワンタッチコネクタQSM, ミニタイプ
ワンタッチコネクタQS, スタンダードタイプ
ワンタッチコネクタ NPQH
Push-in fittings NPQR
ワンタッチコネクタ NPQM メタルバージョン
ワンタッチコネクタ NPQP NPQP, 耐メディア
Cartridges QSP
Cartridges QSP, inch
ステンレス製ワンタッチコネクタCRQS
ワンタッチコネクタQS-V0, 耐スパッタタイプ
ワンタッチコネクタQSK, QSR
 

ねじ込み継手

= Core product range
  印刷  
New product as of 7/2020
  • Low-cost push-in fittings for standard applications
  • Connection M3, M5, M7, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • For tubing outside diameter 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
  • Push-in sleeve 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Ambient temperature -5 ... 60° C
  • Suitable for vacuum
  • Push-in fittings
  • Push-in connectors
  • Push-in bulkhead connectors
  • Push-in connectors with push-in sleeves
  • Push-in bulkhead connectors
 
Core product range
  • 接続径 M3, M5, M7, M6x0.75, M8x0.75, R1/8, G1/8
  • 適用チューブ外径 Φ2, 3, 4, 6mm
  • 真空使用可
  • ねじストレート
  • ストレート
  • 隔壁ストレート
  • キャップ
  • ワンタッチスリーブ
  • プラグ
  • 分配
  • 隔壁ユニオン
 
Core product range
  • 接続ポート:R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12, 16, 22mm
    • Gねじ(Oリング付)
    • R ねじ(シールテープ)
  • 真空使用可能
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • メスストレート
  • キャップ
  • スリーブ
  • プラグ
  • ブランチ
  • 隔壁ユニオン
 
  • 金属継手
  • 温度や高圧に強い耐性
  • 耐薬品
  • FDA認可
  • 接続ポート:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径:Φ 4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • ワンタッチスリーブ:Φ4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • 周囲温度範囲:0~150℃
  • Gねじ(Oリング付)
  • 真空使用可
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • 隔壁ユニオン
  • スリーブ
 
  • Stainless steel
  • High resistance to chemicals and corrosion
  • High resistance to temperature
  • Connection M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • G thread
  • push-in fittings
  • Plug screw
 
  • 金属継手
  • 温度や高圧に強い耐性
  • 接続ポート:M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12, 14mm
  • ワンタッチスリーブ: Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • Gねじ(Oリング付)
  • ワンタッチコネクタ
  • プラグ
  • スリーブ
 
  • 薬品・腐食に高い耐性
  • 耐加水分解
  • FDA認可
  • ステンレス製の継手よりも低価格
  • 接続ポート:R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径:Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • ワンタッチスリーブ:Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • Rねじ
  • ワンタッチコネクタ
  • ユニオン
  • スリーブ
  • ポリプロピレン
 
  • カートリッジサイズ 10, 14, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート型/エルボ型
  • ワンタッチコネクタ付
 
  • カートリッジサイズ 10, 18, 20 mm
  • 適用チューブ外径 Φ1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • ストレート型/エルボ型
  • 真空使用可
  • ワンタッチコネクタ付
 
  • 薬品・腐食に高い耐性
  • 高温仕様
  • ステンレス継手
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 12, 16 mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • 隔壁ストレート
 
  • 耐スパッタ仕様
  • 接続径 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12mm
  • 真空使用可
  • ストレート
  • ユニオンストレート
 
  • 接続径 M5, R1/8, R1/4, R3/8, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • 適用チューブ外径 Φ4, 6, 8, 10, 12 mm
  • ストレート
  • ユニオンストレート
  • ロータリストレート