製品
モータ及びコントローラ
コントローラ
サーボモータコントローラ
ステッピングモータコントローラ
多軸コントローラ
プロセスオートメーション用ポジショナ
 

コントローラ

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 定格電圧 DC24、48V、AC230、400V
  • 定格電流 2~11A
  • 定格出力 75~5000VA
 
Core product range
  • 電圧 DC24、48V
  • 定格電流 1.25~8A
  • 最大ステップ周波数 4、40kHz
 
  • モーションコントローラ CECX
  • モーションコントローラ CPX
 
Core product range
  • ポジショナCMSX