製品
プロセスオートメーション
Process valves
Ball valves
アングルシートバルブ
ピンチバルブVZQA
流体バルブ(ソレノイドバルブ)
バタフライバルブ VZFB
Process valve units
 

Process valves

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 真鍮製/ステンレス製ボールバルブ, 単体コンポーネント/空気圧アクチュエータに組付け
 
Core product range
  • 砲金(赤色黄銅)製とステンレス製のアングルシートバルブ, パイロットエアによる直動バルブ, 完全組み付け状態
 
  • 接続ポート:1/4インチ, 1/2インチ, クランプ
  • GねじまたはNPTねじ
  • 使用圧力範囲:0~0.6MPa
  • 空気圧操作
  • 2ポートピンチバルブ
  • アルミ+ステンレスのハウジング(クリーンデザイン)
  • パッキン材質:EPDM, NBR, シリコン
  • 液体(粉体や固体, あるいは混合を含む)の制御用
 
Core product range
  • 液体およびガス用直動, サーボ, パイロット式流体バルブ(真鍮, ステンレス)
 
  • サイズ DN1 ~ DN100
  • 接続タイプ クランプ、終点溶接、ネジ
  • 公称圧力範囲 PN 10
  • マニュアル操作
  • 2方向ディスクバルブ
  • シール材質 EPDM, PFM
  • 水、中性液体の制御用
 
  • 真鍮製/ステンレス製ボールバルブ, 単体コンポーネント/空気圧アクチュエータに組付け