製品
ハンドリングシステム
ハンドリングモジュール
ハイスピードピッカ:HSP
ハイスピードピッカ:HSWシリーズ
 

ハンドリングモジュール

  印刷  
  • サイズ 12, 16, 25 mm
  • Y軸方向ストローク 52 ... 170 mm
  • Z軸方向ストローク 20 … 70 mm
  • 有効ストローク 5 … 25 mm
  • 許容負荷荷重: 0 … 1600 g
  • 推力40 … 65 N
  • サイクルタイム 0.6 … 1 second
  • 空気圧作動により
  • ドライブシャフトにより(ドライブなし)
 
  • サイズ 10, 12, 16 mm
  • リニアストローク 90 ... 175 mm
  • 有効ストローク 9 … 35 mm
  • 許容負荷質量: 0 … 1600 g
  • 推力 30 … 55 N
  • サイクルタイム 0.6 … 1 s
  • 角度範囲 80 … 100°
  • 空気圧作動により
  • ドライブシャフトにより(ドライブなし)