製品
バルブ
電気式操作のプロセスバルブ、流体バルブ
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
ソレノイドバルブ VZWFシリーズ
ソレノイドバルブVZWM
ジェットパルスバルブ VZWE
ソレノイドバルブ VZWPシリーズ
ソレノイドバルブMN1H
空気圧バルブVLX
 
バルブ >   

電気式操作のプロセスバルブ、流体バルブ

= Core product range
  印刷  
Core product range
  • 接続口径 G1/8、G1/4(NPTねじも可)
  • 使用圧力範囲0~4.0MPa
  • 有効圧力4.0MPa
  • 作動電圧24V DC、110V AC、230V AC
  • 2方向ポペット弁(ノーマルクローズ:直動)
  • シール材質 FKM
  • 高圧低流量のアプリケーションに最適
 
Core product range
  • 接続ポート G1/4、G3/8、G1/2、G3/4、 G1 1/4、G1 1/2、G2
  • 操作圧力 0~1.0MPa
  • 呼び圧力 40MPa
  • 作動電圧 24V DC、110V AC、230V AC
  • ダイヤフラム式パイロット操作2ポートバルブ(ノーマルクローズ)
  • パッキン材質 NBR、EPDM、FKM
  • 冷却や充填システムなどに最適
 
Core product range
  • 接続口径:G1/4~G2(NPTネジもあり)
  • 標準流量:1400~31000 l/min
  • パイロット式電磁弁(エアリターン)
  • 中性ガス・液体制御用
 
  • 接続径 G3/4, G1, G1 1/2, G2, G2 1/2
  • フランジ径 60, 75, 89mm
  • 使用圧力範囲 0.035~0.8MPa
  • 2ポートパイロット式ポペットバルブ(NC)
  • パッキン材質 NBR
 
  • 接続口径 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G ネジ、またはNPT ネジ
  • 圧力範囲 0 ~ 0.4 Mpa
  • バルブ機能2/2 NC
  • 電気式
  • 電圧 DC 24V、AC 110V、AC 230V
  • シール材 NBR、フッ素エラストマ
  • 開回路のガス状や流体状の作動用
 
  • 接続口径:G1/4~G1 1/2
  • 標準流量:2000~30500 l/min
  • 使用電圧:DC24V、AC110~230V
  • パイロット式電磁弁(エアリターン)
  • 中性ガス制御用
 
  • 接続ポート:G1/4~G1(NPTは要問い合わせ)
  • 標準流量:2400~14000 l/min
  • 空気圧操作