製品
空気圧サーボシステム
比例制御バルブ
比例方向制御弁 VPWP
サーボバルブ MPYE
 

比例制御バルブ

  印刷  
  • 接続ポート:G1/8, G1/4, G3/8
  • 流量範囲:350~2000 l/min
  • 5ポート3ポジション(クローズドセンタ)流量比例制御バルブ
  • デジタル, 圧力センサ内蔵
  • 診断能力
  • クランプユニット駆動用切換出力
 
  • 接続ポート M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • 標準流量 100~2000 l/min
  • 5ポート3ポジション(クローズドセンタ)の比例流量制御バルブ
  • アクセサリでセットポイントモジュールを用意