製品
空気圧駆動機器
空気圧サーボシステム
メカ式電動アクチュエータ
モータ及びコントローラ
グリッパ
ハンドリングシステム
真空機器
バルブ
バルブターミナル
Motion Terminal
センサ
画像処理システム
空気圧調質機器
エア接続システム
配線機器
Control technology
ソフトウエア
その他の空気圧製品
プロセスオートメーション
Ready-to-installソリューション
機能特定システム
 
 

検索結果 ADN

結果: 10
印刷
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 21287準拠の薄形トシリンダ 
Core product range
  • 規格としてより多くのバリエーション
  • ピストン径 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • ストローク 1 ... 500 mm
  • 出力 51 ... 7 363 N
  • 複動
  • 固定/自動調整クッション
 
空気圧駆動機器 > ガイド付アクチュエータ > ガイド付シリンダ
  • ガイドロッド・ヨークプレートで耐高負荷を実現
  • ピストン径   12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク長さ 1 ~ 400 mm
  • 推力 68 ~ 4712 N
  • 位置センサ
  • 固定クッション/自己調整
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 規格シリンダ > ISO 21287準拠の薄形トシリンダ 
  • エンド位置保持(出、戻り、又は両サイド)
  • ピストン径 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク 10 … 500 mm
  • 出力 188 … 4 712 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
空気圧駆動機器 > Classic
  • 直径 12、16、20、25、32、40、50、63、80、100mm
  • ストロークの長さ 1~400mm
  • 推力 51~4712N
  • マグネット付
  • 固定クッション
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > 小型、薄型、扁平シリンダ
Core product range
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
空気圧駆動機器 > シリンダ > クランプユニット付シリンダ
  • ピストン径 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • ストローク 10 ... 500 mm
  • 出力 188 ... 4712 N
  • 複動
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
空気圧調質機器 > 空気圧調質機器用アクセサリ > アクセサリ
  • 調質用外部機器
 
プロセスオートメーション > 空気圧調質機器 > 空気圧調質機器用アクセサリ > アクセサリ
  • 調質用外部機器
 
空気圧駆動機器 > タンデムシリンダ(高推力、多点) > 多位置シリンダ
  • ピストン径 25, 40, 63, 100 mm
  • 出力 295 ... 4712 N
  • 位置検出
  • 固定クッション
 
空気圧駆動機器 > タンデムシリンダ(高推力、多点) > タンデム(高推力)シリンダ
  • ピストン径 25, 40, 63, 100 mm
  • ストローク 1 ... 150 mm
  • 出力 542 ... 18281 N
  • 位置検出
  • 固定クッション