検索結果 CPX

結果: 24
印刷
Control technology > 電気系周辺機器
Core product range
  • 膨大な機能を持つ電気ターミナル
  • バリエーション
    • スタンドアロン(リモートI/O)
    • VTSA-Fバルブターミナルの周辺機器
    • VTSAバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Lバルブターミナルの周辺機器
    • MPA-Sバルブターミナルの周辺機器
  • I/Oモジュール
    • デジタル
    • アナログ
  • CODESYSコントローラ(オプション)
 
Control technology > 電気系周辺機器
New 7/2019: Additional versions
  • CPX構成モジュール
  • I/Oモジュールブロック
  • - デジタル/アナログ
  •   ノードブロック
  • コネクションブロック
  • インターリンクブロック
  • サイドプレート
 
Control technology > 電気系周辺機器
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
プロセスオートメーション > 制御技術とリモートI/O > リモートI/O, 周辺電気モジュール機器
Core product range
  • 終端抵抗
  • 取付金具
  • アタッチメント
  • 接続用アクセサリ
 
Control technology > 電気系周辺機器
Core product range
  • 終端抵抗
  • 取付金具
  • アタッチメント
  • 接続用アクセサリ
 
プロセスオートメーション > 制御技術とリモートI/O > リモートI/O, 周辺電気モジュール機器
  • CPX-P用単独コンポーネント
  • 入出力モジュール
    • 本質安全
    • EExi Namur(防爆)/Namur(非防爆)
  • バスノード
  • コネクションブロック
  • インターリンクブロック
  • エンドプレート
 
Control technology > 資料

 

 
プロセスオートメーション > 制御技術とリモートI/O > リモートI/O, 周辺電気モジュール機器
  • 操作モード
    • スタンドアロン
    • MPA-Sバルブターミナルと組み合わせ
  • プロトコル
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • 入出力モジュール
    • 本質安全
    • EExi Namur/Ex Namur
  • 接続
    • M12(IP65)
    • ターミナルストラップ(IP54)
 
モータ及びコントローラ > コントローラ > 多軸コントローラ
  • 電動アクチュエータ制御用のCPXモジュール
 
空気圧サーボシステム > 軸コントローラ
  • 両端+中間2か所(自由に設定可能)の停止位置
  • 空気圧アクチュエータのエンドポジション制御
  • Soft-Stop:加減速システム
  • CPXに搭載可能なフィールドバス/EthernetおよびFECコントローラで使用可能
  • 試運転が簡単なFesto plug & work®
  • 移動時間と空気消費量を通常の空気圧システムよりも30%削減
 
空気圧サーボシステム > 軸コントローラ
    • 空気圧アクチュエータの位置決めと力制御
    • CPXターミナルのモジュール
    • Ethernetを含めたCPXの全てのフィールドバスで使用可能
    • Festo configuration tool(FCT)使用で通信も簡単
    • 接続したシステムコンポーネント(サーボバルブVPWP, センサインタフェースCASMやエアシリンダ)
    • 有効負荷質量:2~450kg
    • 力制御範囲:30~4712N
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 取付金具及び名称記入ラベル
  • 不使用コネクタ用カバーキャップ
 
バルブターミナル > バルブターミナル用アクセサリ > 取付金具及び名称記入ラベル
  • バルブターミナル用銘板ホルダ
 
その他の空気圧製品 > ラベル表示方法
  • 銘板ホルダ
 
空気圧調質機器 > サービスユニット > MSシリーズ
New product 7/2019
  • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
    • low-cost without bus nodes
    • leakage detection
    • pressure measurement
    • flow measurement
 
Motion Terminal
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX
 
モータ及びコントローラ > コントローラ
  • モーションコントローラ CECX
  • モーションコントローラ CPX
 
空気圧調質機器 > サービスユニット > MSシリーズ
New product 7/2019
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
Control technology > 操作ユニット
Core product range
Highlights 11/2018
  • Display and control unit for the servo drive CMMT and the automation system CPX-E.
  • Colour touchscreen
  • Diagnostic function
  • Update function for basic unit
 
ソフトウエア
New product 7/2019
  • Dashboards for
    • Energy efficiency module MSE6-E2M
    • Valve terminal MPA/CPX